610 mm (24") 415-444, penbevestiging

Verdichtingswielen 610 mm (24") 415-444, penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Verdichtingsbreedte
22 in
559 mm
Aantal wielen
3
3
Machineklasse
415-444 Graaf-laadcombinaties
415-444 Graaf-laadcombinaties

Overzicht

Bij het opvullen van sleuven zijn verdichtingswielen een optie om de gewenste verdichtingsniveaus te bereiken tegen een lagere prijs.

Productspecificaties voor 610 mm (24") 415-444, penbevestiging

Verdichtingsbreedte 22 in 559 mm
Aantal wielen 3 3
Machineklasse 415-444 Graaf-laadcombinaties 415-444 Graaf-laadcombinaties
Aantal kussens 27 27
Gewicht 1179.5 lb 535 kg
Totale lengte 39 in 991 mm
Totale hoogte 43.7 in 1110 mm
Totale breedte 22 in 559 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 610 mm (24") 415-444, penbevestiging met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen

Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen
Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken

Bekijk actuele aanbiedingen voor  610 mm (24") 415-444, penbevestiging

Meer aanbiedingen bekijken