Overzicht
Bij het opvullen van sleuven zijn verdichtingswielen een optie om de gewenste verdichtingsniveaus te bereiken tegen een lagere prijs.
Belangrijke specificaties
Bij het opvullen van sleuven zijn verdichtingswielen een optie om de gewenste verdichtingsniveaus te bereiken tegen een lagere prijs.
Weergave 1-6 van 5
| Verdichtingsbreedte | 15.7 in 399 mm |
| Aantal wielen | 3 3 |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 3-4 ton Minigraafmachines van 3-4 ton |
| Aantal kussens | 24 24 |
| Gewicht | 493.8 lb 224 kg |
| Totale lengte | 27.3 in 693 mm |
| Totale hoogte | 33.3 in 846 mm |
| Totale breedte | 15.7 in 399 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Zware klei verdichten met Cat® verdichtingswielen
Gebruik van opvulplaat op Cat® verdichtingswiel om de bodem van de sleuf glad te maken