Montagesteun - vastgepend

Montagesteun - vastgepend Beugels

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type interface
Vastgepend (penkoppeling)
Vastgepend (penkoppeling)
Gewicht
138.5 lb
62.8 kg
Totale breedte
15.7 in
400 mm

Productspecificaties voor Montagesteun - vastgepend

Type interface Vastgepend (penkoppeling) Vastgepend (penkoppeling)
Gewicht 138.5 lb 62.8 kg
Totale breedte 15.7 in 400 mm
Totale lengte 20.9 in 530 mm
Totale hoogte 9.3 in 237 mm
Pendiameter 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in)
Formaat montagesteun Extra groot Extra groot

Vergelijk Montagesteun - vastgepend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Montagesteun - vastgepend

Meer aanbiedingen bekijken