H55s

H55s Hamers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
760.6 lb
345 kg
Energieklasse
599.6 ft·lbf
813 J
Machineklasse
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Cat

Toepassing

Geschikt voor gebruik in een breed scala aan bouw- en lichte-slooptoepassingen, zoals het breken van betonnen trottoirs en opritten, bestrating, wegen, metselwerk, terreinvoorbereidingen en groenvoorziening en het openbreken van bevroren grond voor het repareren van nutsvoorzieningen.
Cat

Met geluiddemping

De volledig gesloten en gedempte behuizing zorgt voor een lager totaal geluidsniveau voor een stiller, veiliger werkterrein. De interne voedingscel is beschermd, ontworpen en vervaardigd om stresspunten te elimineren.
Cat

Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op de vlakke bovenzijde/Bovenbevestiging zorgt voor een groter werkgebied en uitstekend zicht voor de machinist met een normale afdruk en gatenpatroon voor optimale veelzijdigheid. De bovenbevestiging verhoogt de stootkracht door de kracht van de breker en de stick in balans te houden. Een boven bevestigde steun zorgt voor aanzienlijk minder terugslag en buigspanning op het uiteinde van de stick, wat resulteert in minder impact op de machineconstructie. De volledige montagesteunuitrustingsstukken kunnen worden gekoppeld of vastgepend.
Cat

Automatische uitschakeling (ASO)

Automatische uitschakeling (ASO) stopt de zuiger onmiddellijk als materiaal doorbroken is, waardoor loze slagen voorkomen worden, wat een belangrijke oorzaak van slijtage van de hamer is. De interne spanning wordt verminderd, de hamer wordt beschermd, ongeacht het vaardigheidsniveau van de machinist.
Cat

Drievoudig ophangingssysteem

Het drievoudig ophangingssysteem bestaat uit de ophangingsmantel en de boven- en onderbuffers. Het drievoudig ophangingssysteem geleidt de voedingscel en zorgt voor beheersbare, soepele prestaties.
Cat

Smeerpunten op stahoogte

Smeerpunt op stahoogte maakt comfortabel en gemakkelijk onderhoud mogelijk.

Productspecificaties voor H55s

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 760.6 lb 345 kg
Energieklasse 599.6 ft·lbf 813 J
Machineklasse Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers
Asdiameter gereedschap 2.3 in 58 mm
Slagfrequentie 600-1680 bpm 600-1680 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1450.4 psi 10000 kPa
Minimaal gewicht van houder 5500.5 lb 2495 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 30 -85 l/min (8-22 gpm) 30 -85 l/min (8-22 gpm)
Totale breedte 13.6 in 346 mm
Totale lengte 17.8 in 451 mm
Totale hoogte 43.6 in 1108 mm
Hoogte - zonder gereedschap 30.9 in 784 mm
Geluidsniveau 120 dB 120 dB
Formaat montagesteun Groot Groot

Vergelijk H55s met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  H55s

Meer aanbiedingen bekijken