H 140 GC S

H 140 GC S GC hamers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Slagen per minuut
250 tot 550
250 tot 550
Minimaal bedrijfsgewicht
6486 lb
2942 kg
Nominaal debiet - Minimum
48 gpm
180 L/min

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Met groot prestatievermogen

Met groot prestatievermogen

        
  • De automatische uitschakeling biedt bescherming tegen loze slagen door de zuiger te stoppen als er zich geen materiaal onder het gereedschap bevindt, zodat de hamer langer meegaat.
  •     
  • Pas de zuigersnelheid handmatig aan door te kiezen tussen hoge zuigersnelheid of maximaal vermogen om de efficiëntie en productie op het werkterrein te helpen verhogen.
  •     
  • Dankzij de standaard geluiddempende functie kunt u een GC S hamer gebruiken op werkterreinen in geluidsgevoelige zoals woonomgevingen of in de buurt van ziekenhuizen waar geluid gereguleerd is.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

        
  • Het interne buffersysteem helpt de machinetrillingen te verminderen en het geluid beter te onderdrukken.
  •     
  • Eenvoudig hamerontwerp voor eenvoudig onderhoud en snellere revisies om de eigendoms- en bedrijfskosten te helpen verlagen.
  •     
  • Kritische hydraulische componenten zijn in de behuizing afgeschermd tegen schade, waardoor de stilstandtijd op het werkterrein korter wordt.
Onderhoudsvriendelijk

Onderhoudsvriendelijk

        
  • Standaard ingebouwde automatische smering zorgt voor een continue smering terwijl de hamer loopt, zodat handmatig smeren niet meer nodig is.
  •     
  • De nauwsluitende onderste bus kan gemakkelijk in het veld worden vervangen, waardoor de onderhoudstijd korter wordt.
  •     
  • Controleer de gaslading van de hamer zonder deze van uw machine te verwijderen.
  •     
  • Snelle en gemakkelijke toegang tot de onderhoudszones maakt het onderhoud van de hamer eenvoudig.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde technologieën

        
  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw uitrustingsstukken. Cat Asset Tracking is beschikbaar op alle hamers.
  •     
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken in de gaten vanuit één bron. Vergruizers met Asset Tracking kunnen binnen VisionLink® worden bekeken.
  •     
  • Zorg dat uw bedrijfsmiddelen beveiligd zijn. Hamers met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.

Productspecificaties voor H 140 GC S

Slagen per minuut 250 tot 550 250 tot 550
Minimaal bedrijfsgewicht 6486 lb 2942 kg
Nominaal debiet - Minimum 48 gpm 180 L/min
Nominaal debiet - Maximum 58 gpm 220 L/min
Minimale bedrijfsdruk 2320 psi 16000 kPa
Maximale bedrijfsdruk 2610 psi 18000 kPa
Asdiameter gereedschap 6 in 153 mm
Minimaal gewicht van houder 66138 lb 30 t
Maximaal gewicht van houder 88184 lb 40 t

Vergelijk H 140 GC S met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Hamer H140 GC S

Hamer H140 GC S

Bekijk actuele aanbiedingen voor  H 140 GC S

Meer aanbiedingen bekijken