Overzicht
Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 6
| Bedrijfsgewicht - met gereedschap | 562.2 lb 255 kg |
| Energieklasse | 501.5 ft·lbf 680 J |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 5-6 ton Minigraafmachines van 5-6 ton |
| Asdiameter gereedschap | 2.7 in 68 mm |
| Slagfrequentie | 500-900 bpm 500-900 bpm |
| Minimale bedrijfsdruk | 1775 psi 12238 kPa |
| Minimaal gewicht van houder | 8000.6 lb 3629 kg |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) |
| Totale breedte | 14 in 355 mm |
| Totale lengte | 26.4 in 671 mm |
| Totale hoogte | 53.3 in 1353 mm |
| Hoogte - zonder gereedschap | 36.5 in 926 mm |
| Geluidsniveau | 128 dB 128 dB |
| Formaat montagesteun | Vastgepend Vastgepend |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENIn een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Inbegrepen items bij zijbevestiging hamer B6.
Onderhoudsset voor zijbevestiging hamer B6.
Close-up van zijbevestiging hamer B6.