Overzicht
Vergroot de veelzijdigheid van de machine en verbetert de totale productie.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 5
| Gewicht | 81.6 lb 37 kg |
| Breedte | 10.6 in 269 mm |
| Lengte | 16.9 in 429 mm |
| Totale hoogte | 8.7 in 221 mm |
| Pendiameter | 1.6 in 40 mm |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 3-4 ton Minigraafmachines van 3-4 ton |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
| Vereiste hydrauliek | Geen vereist Geen vereist |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken