Minigraafmachines van 8 ton, handbediend

Dual Lock™ penkoppelingen - minigraafmachine Minigraafmachines van 8 ton, handbediend

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
196.2 lb
89 kg
Breedte
11.5 in
292 mm
Lengte
23.3 in
591 mm

Productspecificaties voor Minigraafmachines van 8 ton, handbediend

Gewicht 196.2 lb 89 kg
Breedte 11.5 in 292 mm
Lengte 23.3 in 591 mm
Totale hoogte 14.6 in 370 mm
Pendiameter 2 in 50 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 8 ton Minigraafmachines van 8 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Geen vereist Geen vereist

Vergelijk Minigraafmachines van 8 ton, handbediend met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Minigraafmachines van 8 ton, handbediend

Meer aanbiedingen bekijken