Vergruizerkaak MP318

Multiprocessor met vergruizer voor sloop Vergruizerkaak MP318

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - open
1,6 s
1,6 s
Graafmachine, minimaal
18 Amerikaanse ton
18 Amerikaanse ton
Cyclustijd - sluiten
1 s
1 s

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Cyclustijden zijn 50% korter

  • De nieuwe Speed Booster-technologie schakelt de hydraulische kracht dynamisch om van snelheids- naar bekrachtigingsmodus, automatisch terwijl u werkt.
  • U hoeft minder lang te wachten op het openen van de kaak of sluiten tot contact dankzij de snelheidsklep, die automatisch een hoge opbrengst levert bij nullast.
  • De verbrijzelings-/snijkracht is maximaal zodra de kaak in contact is met het materiaal.
Cat

Tot 19% meer kracht

  • Verwerk meer per uur, vervoer meer per shift, maak meer winst per dag. Speed Booster vergroot de hydraulische kracht wanneer de kaak in contact komt met het materiaal, waardoor snel wordt gesneden.
  • Beschik over meer vermogen, zelfs op kleine graafmachines. Het compacte ontwerp houdt het zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de machine.
  • Met een complete Cat sloopoplossing krijgt u maximale prestaties en totale ondersteuning. Programma's voor de MP zijn ingebouwd in het Cat display van de nieuwe generatie. Voor ondersteuning van uw gehele systeem kunt u terecht op één plaats, bij uw plaatselijke Cat dealer.
Cat

Verwissel kaken in 15 minuten

  • Met de innovatieve kaakvergrendeling kan één machinist gemakkelijk kaken wisselen in 15 minuten of minder. Vereist alleen standaard handgereedschap.
  • Kaken eenvoudig en veilig wisselen maakt deel uit van het ontwerp. Elke kaak blijft stabiel in de meegeleverde kaaksteun zitten, zelfs op de ruwste werkterreinen.
  • Op de MP318 kunnen de volgende kaaktypen worden gemonteerd:
    • Betonschaar – buitenste kaak breekt beton; binnenste kaak snijdt staal
    • Sloopkaak – heeft een brede opening voor het breken van de grootste betonconstructies
    • Vergruizerkaak – verbrijzelt beton en scheidt de wapening eruit
    • Schrootkaak – snijdt constructiestaal, leidingen en kabels
    • Universele kaak – Innovatief ontwerp snijdt staal en verbrijzelt beton
Cat

Duurzaam en onderhoudbaar

  • Bescherm uw investering en handhaaf uw prestaties, snel en economisch. Kaken zijn beschermd met eenvoudig te verwisselen, afzonderlijk vervangbare slijtdelen.
  • Elk mes heeft een hogere productietijd voordat het moet worden vervangen. De meeste messen kunnen op twee manieren worden omgeklapt, voor gebruik van vier verschillende snijkanten.
  • Zelfs diep in brokstukken is de gepantserde cilinderstang beschermd tegen schade en wordt het hoofdcilinderhuis beschermd door de behuizing.

Productspecificaties voor Vergruizerkaak MP318

Cyclustijd - open 1,6 s 1,6 s
Cyclustijd - sluiten 1 s 1 s
Samendrukkracht - primair kantmes 289 Sh Ton 2570 kN
Samendrukkracht - mespunten 127 Sh Ton 1131 kN
Samendrukkracht - tandpunten 88 Sh Ton 781 kN
Graafmachine, minimaal 18 Amerikaanse ton 18 Amerikaanse ton
Graafmachine, maximaal 25 Amerikaanse ton 25 Amerikaanse ton
Circuit van kaak - max. Oliedruk 5076 psi 350 kPa
Circuit van kaak - max. Oliestroom 40 gpm 150 L/min
Draaicircuit - max. Oliedruk 2031 psi 140 kPa
Draaicircuit - max. Oliestroom 11 gpm 40 L/min
Diepte van de kaken 26 in 666 mm
Kantmeslengte 8 in 200 mm
Kaakopening - maximaal 32 in 824 mm
Kaakbreedte - vast 19 in 480 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 12 in 300 mm
Lengte 79 in 2006 mm
Hoogte 51 in 1307 mm
Breedte 31 in 793 mm
Gewicht - behuizing, kaak en beugel 4579 lb 2077 kg
Gewicht - alleen kaak 1907 lb 865 kg

Vergelijk Vergruizerkaak MP318 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP324 met vergruizerkaak

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP324 met vergruizerkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Vergruizerkaak

Overzicht

SpeedBooster

Kaak wisselen

Veelzijdig

Productief

Betrouwbaar

Behuizing

Vergruizerkaak
Overzicht
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Vergruizerkaak MP318

Meer aanbiedingen bekijken