Vergruizerkaak MP332

Multiprocessor met vergruizer voor sloop Vergruizerkaak MP332

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - open
1,9 s
1,9 s
Graafmachine, minimaal
32 Amerikaanse ton
32 Amerikaanse ton
Cyclustijd - sluiten
1,3 s
1,3 s

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Cyclustijden zijn 50% korter

  • De nieuwe Speed Booster-technologie schakelt de hydraulische kracht dynamisch om van snelheids- naar bekrachtigingsmodus, automatisch terwijl u werkt.
  • U hoeft minder lang te wachten op het openen van de kaak of sluiten tot contact dankzij de snelheidsklep, die automatisch een hoge opbrengst levert bij nullast.
  • De verbrijzelings-/snijkracht is maximaal zodra de kaak in contact is met het materiaal.
Cat

Tot 19% meer kracht

  • Verwerk meer per uur, vervoer meer per shift, maak meer winst per dag. Speed Booster vergroot de hydraulische kracht wanneer de kaak in contact komt met het materiaal, waardoor snel wordt gesneden.
  • Beschik over meer vermogen, zelfs op kleine graafmachines. Het compacte ontwerp houdt het zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de machine.
  • Met een complete Cat sloopoplossing krijgt u maximale prestaties en totale ondersteuning. Programma's voor de MP zijn ingebouwd in het Cat display van de nieuwe generatie. Voor ondersteuning van uw gehele systeem kunt u terecht op één plaats, bij uw plaatselijke Cat dealer.
Cat

Verwissel kaken in 15 minuten

  • Met de innovatieve kaakvergrendeling kan één machinist gemakkelijk kaken wisselen in 15 minuten of minder. Vereist alleen standaard handgereedschap.
  • Kaken eenvoudig en veilig wisselen maakt deel uit van het ontwerp. Elke kaak blijft stabiel in de meegeleverde kaaksteun zitten, zelfs op de ruwste werkterreinen.
  • Op de MP332 kunnen de volgende kaaktypen worden gemonteerd:
    • Betonschaar – buitenste kaak breekt beton; binnenste kaak snijdt staal
    • Sloopkaak – heeft een brede opening voor het breken van de grootste betonconstructies
    • Vergruizerkaak – verbrijzelt beton en scheidt de wapening eruit
    • Schrootkaak – snijdt constructiestaal, leidingen en kabels
    • Schrootkaak voor tanks – snijdt haaks op drie kanten, voor het netjes snijden van tanks of plaatstaal
    • Universele kaak – Innovatief ontwerp snijdt staal en verbrijzelt beton
Cat

Duurzaam en onderhoudbaar

  • Bescherm uw investering en handhaaf uw prestaties, snel en economisch. Kaken zijn beschermd met eenvoudig te verwisselen, afzonderlijk vervangbare slijtdelen.
  • Elk mes heeft een hogere productietijd voordat het moet worden vervangen. De meeste messen kunnen op twee manieren worden omgeklapt, voor gebruik van vier verschillende snijkanten.
  • Zelfs diep in brokstukken is de gepantserde cilinderstang beschermd tegen schade en wordt het hoofdcilinderhuis beschermd door de behuizing.

Productspecificaties voor Vergruizerkaak MP332

Cyclustijd - open 1,9 s 1,9 s
Cyclustijd - sluiten 1,3 s 1,3 s
Samendrukkracht - primair kantmes 556 Sh Ton 4947 kN
Samendrukkracht - mespunten 221 Sh Ton 1962 kN
Samendrukkracht - tandpunten 162 Sh Ton 1439 kN
Graafmachine, minimaal 32 Amerikaanse ton 32 Amerikaanse ton
Graafmachine, maximaal 50 Amerikaanse ton 50 Amerikaanse ton
Circuit van kaak - max. Oliedruk 5076 psi 350 kPa
Circuit van kaak - max. Oliestroom 74 gpm 280 L/min
Draaicircuit - max. Oliedruk 2321 psi 160 kPa
Draaicircuit - max. Oliestroom 11 gpm 50 L/min
Diepte van de kaken 33 in 840 mm
Kantmeslengte 8 in 200 mm
Kaakopening - maximaal 32 in 803 mm
Kaakbreedte - vast 20 in 500 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 12 in 313 mm
Lengte 90 in 2277 mm
Hoogte 74 in 1879 mm
Breedte 40 in 1005 mm
Gewicht - behuizing, kaak en beugel 7416 lb 3364 kg
Gewicht - alleen kaak 3715 lb 1685 kg

Vergelijk Vergruizerkaak MP332 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP332 met vergruizerkaak

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP332 met vergruizerkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Vergruizerkaak

Overzicht

SpeedBooster

Kaak wisselen

Veelzijdig

Productief

Betrouwbaar

Behuizing

Vergruizerkaak
Overzicht
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Vergruizerkaak MP332

Meer aanbiedingen bekijken