Betonschaar MP345

Multiprocessor met betonschaar Betonschaar MP345

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - open
1,9 s
1,9 s
Graafmachine, minimaal
45 Amerikaanse ton
45 Amerikaanse ton
Cyclustijd - sluiten
1,3 s
1,3 s

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Cyclustijden zijn 50% korter

  • De nieuwe Speed Booster-technologie schakelt de hydraulische kracht dynamisch om van snelheids- naar bekrachtigingsmodus, automatisch terwijl u werkt.
  • U hoeft minder lang te wachten op het openen van de kaak of sluiten tot contact dankzij de snelheidsklep, die automatisch een hoge opbrengst levert bij nullast.
  • De verbrijzelings-/snijkracht is maximaal zodra de kaak in contact is met het materiaal.
Cat

Tot 19% meer kracht

  • Verwerk meer per uur, vervoer meer per shift, maak meer winst per dag. Speed Booster vergroot de hydraulische kracht wanneer de kaak in contact komt met het materiaal, waardoor snel wordt gesneden.
  • Beschik over meer vermogen, zelfs op kleine graafmachines. Het compacte ontwerp houdt het zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de machine.
  • Met een complete Cat sloopoplossing krijgt u maximale prestaties en totale ondersteuning. Programma's voor de MP zijn ingebouwd in het Cat display van de nieuwe generatie. Voor ondersteuning van uw gehele systeem kunt u terecht op één plaats, bij uw plaatselijke Cat dealer.
Cat

Verwissel kaken in 15 minuten

  • Met de innovatieve kaakvergrendeling kan één machinist gemakkelijk kaken wisselen in 15 minuten of minder. Vereist alleen standaard handgereedschap.
  • Kaken eenvoudig en veilig wisselen maakt deel uit van het ontwerp. Elke kaak blijft stabiel in de meegeleverde kaaksteun zitten, zelfs op de ruwste werkterreinen.
  • Op de MP332 kunnen de volgende kaaktypen worden gemonteerd:
    • Betonschaar – buitenste kaak breekt beton; binnenste kaak snijdt staal
    • Sloopkaak – heeft een brede opening voor het breken van de grootste betonconstructies
    • Vergruizerkaak – verbrijzelt beton en scheidt de wapening eruit
    • Schrootkaak – snijdt constructiestaal, leidingen en kabels
Cat

Duurzaam en onderhoudbaar

  • Bescherm uw investering en handhaaf uw prestaties, snel en economisch. Kaken zijn beschermd met eenvoudig te verwisselen, afzonderlijk vervangbare slijtdelen.
  • Elk mes heeft een hogere productietijd voordat het moet worden vervangen. De meeste messen kunnen op twee manieren worden omgeklapt, voor gebruik van vier verschillende snijkanten.
  • Zelfs diep in brokstukken is de gepantserde cilinderstang beschermd tegen schade en wordt het hoofdcilinderhuis beschermd door de behuizing.

Productspecificaties voor Betonschaar MP345

Cyclustijd - open 1,9 s 1,9 s
Cyclustijd - sluiten 1,3 s 1,3 s
Samendrukkracht - primair kantmes 573 Sh Ton 5102 kN
Samendrukkracht - mespunten 268 Sh Ton 2382 kN
Samendrukkracht - tandpunten 188 Sh Ton 1670 kN
Circuit van kaak - max. Oliedruk 350 kPa 5076 psi
Circuit van kaak - max. Oliestroom 74 L/min 280 gpm
Draaicircuit - max. Oliedruk 2321 psi 160 kPa
Draaicircuit - max. Oliestroom 50 L/min 11 gpm
Diepte van de kaken 35,9 in 913 mm
Kantmeslengte 19,7 in 501 mm
Kaakopening - maximaal 40,3 in 1023 mm
Kaakbreedte - vast 509 mm 20 in
Kaakbreedte - beweegbaar 7,4 in 187 mm
Gewicht - behuizing, kaak en beugel 4316 kg 9515,1 lb
Gewicht - alleen kaak 2254 kg 4969,2 lb
Graafmachine, minimaal 45 Amerikaanse ton 45 Amerikaanse ton
Graafmachine, maximaal 65 Amerikaanse ton 65 Amerikaanse ton

Vergelijk Betonschaar MP345 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP345 met betonschaar

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP345 met betonschaar
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Betonschaar

Overzicht

SpeedBooster

Kaak wisselen

Veelzijdig

Productief

Betrouwbaar

Behuizing

Betonschaar
Overzicht
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Betonschaar MP345

Meer aanbiedingen bekijken