Graafmachines van 7-9 ton

Adapters Graafmachines van 7-9 ton

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Gewicht
310.9 lb
141 kg
Breedte
44.3 in
1125 mm
Totale lengte
19.9 in
505 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Toepassing

Toepassing

Ontworpen om het gebruik van goedgekeurde schranklader uitrustingsstukken op hydraulische minigraafmachines mogelijk te maken.
Slanggeleider met boutbevestiging

Slanggeleider met boutbevestiging

Geleverd als hulp bij het geleiden van hydraulische slangen bij gebruik van goedgekeurde hydromechanische uitrustingsstukken met de koppeling. Kan aan beide zijden van de adapter worden gemonteerd om tegemoet te komen aan uw specifieke gereedschappen en behoeften.
Versterkt ontwerp met dwarsbuis

Versterkt ontwerp met dwarsbuis

Het versterkte ontwerp van de dwarsbuis biedt de nodige stabiliteit om een groot aantal goedgekeurde uitrustingsstukken te kunnen gebruiken.
Open frame

Open frame

Het open frameontwerp biedt zicht op de uitrustingsstukken, zodat de uitrustingsstukken veiliger en gemakkelijker kunnen worden gekoppeld.
Geïntegreerde standaard

Geïntegreerde standaard

Wanneer de adapter niet wordt gebruikt, houdt de geïntegreerde standaard hem rechtop. Dit helpt om hem in de juiste positie te houden voor bevestiging aan uw machine, hetzij door vastspelden, hetzij door een snelkoppeling.
Pennen inbegrepen

Pennen inbegrepen

Alle adapters van hydraulische minigraafmachine naar schranklader worden geleverd met een set pennen.

Productspecificaties voor Graafmachines van 7-9 ton

Gewicht 310.9 lb 141 kg
Breedte 44.3 in 1125 mm
Totale lengte 19.9 in 505 mm
Totale hoogte 21.9 in 557 mm
Pendiameter 2 in 50 mm
Graafmachineklasse 7 Ton - 9 Ton 7 Ton - 9 Ton
Type interface Vastgepend Vastgepend
Koppelingstype Past op de schrankladerkoppeling Past op de schrankladerkoppeling
Vereiste hydrauliek Geen Geen

Vergelijk Graafmachines van 7-9 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Graafmachines van 7-9 ton

Meer aanbiedingen bekijken