Overzicht
Koppelingsadapters om Cat® schrankladerinterfaces te verbinden.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 4
| Gewicht | 143.3 lb 65 kg |
| Breedte | 12.8 in 324 mm |
| Totale lengte | 44.3 in 1125 mm |
| Totale hoogte | 20.6 in 523 mm |
| Type interface | ISO-koppeling ISO-koppeling |
| Koppelingstype | Past op de schrankladerkoppeling Past op de schrankladerkoppeling |
| Vereiste hydrauliek | Geen Geen |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken