Overzicht
Zeer efficiënt kappen en mulchen van vegetatie en overgroeiing.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 9
| Totale breedte | 40.4 in 1026 mm |
| Werkbreedte | 32.2 in 818 mm |
| Lengte | 28.1 in 714 mm |
| Totale hoogte | 41.9 in 1065 mm |
| Gewicht | 1080.3 lb 490 kg |
| Aandrijfmethode | V-riemaandrijving V-riemaandrijving |
| Motor | Axiale zuiger met twee snelheden Axiale zuiger met twee snelheden |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 70-130 L/min (18-34 gpm) 70-130 L/min (18-34 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 150-250 bar (2175-3626 psi) 150-250 bar (2175-3626 psi) |
| Trommeltoerental | 2770-2890 RPM 2770-2890 RPM |
| Vaste tanden per trommel | 15 15 |
| Maximale snijdiameter | 120-200 mm (5-8") 120-200 mm (5-8") |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Cat® HM210 Mulcher ruimt borstel op over een hek
Aanzicht rechts
Cat® HM210 sleuventrekker in werktoepassing