Overzicht
Zeer efficiënt kappen en mulchen van vegetatie en overgroeiing.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 13
| Totale breedte | 83.5 in 2122 mm |
| Werkbreedte | 67.2 in 1707 mm |
| Lengte | 53.3 in 1355 mm |
| Totale hoogte | 58.3 in 1481 mm |
| Gewicht | 3196.7 lb 1450 kg |
| Aandrijfmethode | Poly Chain-riem Poly Chain-riem |
| Motor | Axiale zuiger met twee snelheden Axiale zuiger met twee snelheden |
| Vereiste hydrauliek | XHP/XE XHP/XE |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 150-155 l/min (40-41 US-Gall/min.) 150-155 l/min (40-41 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 200-278 bar (2900-4061 psi) 200-278 bar (2900-4061 psi) |
| Trommeltoerental | 2140-2210 tpm 2140-2210 tpm |
| Vaste tanden per trommel | 38 38 |
| Maximale snijdiameter | 7.9 in 200 mm |
| Maximale snijdiepte | 4.1 in 105 mm |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® compacte rupslader 259D en mulcher HM215C
Cat® mulcher aan het werk