HM418 Greepbeperker

HM418 Greepbeperker Mulchers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
83.5 in
2122 mm
Werkbreedte
71.7 in
1822 mm
Lengte
53.3 in
1354 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 11

Toepassing

Toepassing

Gebruik mulchers voor het verwijderen van gebladerte, het bijhouden van vegetatie, het regenereren van ongecultiveerd land, omgevingsonderhoud of het versnipperen van snoeimateriaal en organisch afval voor de productie van biomassa.
Mulchen met groot prestatievermogen

Mulchen met groot prestatievermogen

Ontworpen om met groot prestatievermogen vegetatie en kreupelhout te kappen en te mulchen op normale bosgrond. Reduceert jonge bomen, struiken en bomen tot gemulched materiaal.
Robuuste mulchkop

Robuuste mulchkop

De robuuste mulchkop verwerkt bomen met een maximale diameter van 200 mm (8") voor een effectieve ontginning.
Hydraulische motor met twee toerentallen

Hydraulische motor met twee toerentallen

De motor met axiale plunjers en twee toerentallen biedt soepele en efficiënte prestaties en levert een optimaal koppel onder veranderende materiaalbelasting.
Instelbaar duwframe

Instelbaar duwframe

Het standaard instelbaar duwframe biedt controle over de boom voor optimale kapprestaties en efficiëntie. Het ontwerp met laag profiel verbetert het zicht van de machinist. Dankzij de penvormige segmenten kunt u bepalen welk gedeelte van de tanden wordt gebruikt om de levensduur van de tanden te verlengen.
Drukmeter met kleurcodering

Drukmeter met kleurcodering

De kleurgecodeerde drukmeter behoort tot de standaarduitrusting die feedback geeft aan de machinist om de productiviteit te optimaliseren. De groene, gele en rode zones geven de machinist inzicht in de belasting van de mulcher en of er aanpassingen kunnen worden verricht om de productiviteit bij veranderende materiaalbelasting te optimaliseren.

Productspecificaties voor HM418 Greepbeperker

Totale breedte 83.5 in 2122 mm
Werkbreedte 71.7 in 1822 mm
Lengte 53.3 in 1354 mm
Totale hoogte 58.3 in 1480 mm
Gewicht 3315.7 lb 1504 kg
Aandrijfmethode Poly Chain-riem Poly Chain-riem
Motor Axiale zuiger met twee snelheden Axiale zuiger met twee snelheden
Vereiste hydrauliek XHP/XE XHP/XE
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 150-155 l/min (40-41 US-Gall/min.) 150-155 l/min (40-41 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 200-278 bar (2900-4061 psi) 200-278 bar (2900-4061 psi)
Trommeltoerental 2673-2762 rpm 2673-2762 rpm
Vaste tanden per trommel 32 32
Maximale snijdiameter 7.9 in 200 mm
Maximale snijdiepte 1 in 26 mm

Vergelijk HM418 Greepbeperker met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View