HM416 Greepbeperker

Mulchers HM416 Greepbeperker

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
74.1 in
1882 mm
Werkbreedte
62.3 in
1582 mm
Lengte
53.3 in
1354 mm

Overzicht

Zeer efficiënt kappen en mulchen van vegetatie en overgroeiing.

Productspecificaties voor HM416 Greepbeperker

Totale breedte 74.1 in 1882 mm
Werkbreedte 62.3 in 1582 mm
Lengte 53.3 in 1354 mm
Totale hoogte 58.3 in 1480 mm
Gewicht 3020.3 lb 1370 kg
Aandrijfmethode Poly Chain-riem Poly Chain-riem
Motor Axiale zuiger met twee snelheden Axiale zuiger met twee snelheden
Vereiste hydrauliek XHP/XE XHP/XE
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 150-155 l/min (40-41 US-Gall/min.) 150-155 l/min (40-41 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 200-278 bar (2900-4061 psi) 200-278 bar (2900-4061 psi)
Trommeltoerental 2673-2762 rpm 2673-2762 rpm
Vaste tanden per trommel 26 26
Maximale snijdiameter 7.9 in 200 mm
Maximale snijdiepte 1 in 26 mm

Vergelijk HM416 Greepbeperker met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View