Overzicht
Zeer efficiënt kappen en mulchen van vegetatie en overgroeiing.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 11
| Totale breedte | 74.1 in 1882 mm |
| Werkbreedte | 62.3 in 1582 mm |
| Lengte | 53.3 in 1354 mm |
| Totale hoogte | 58.3 in 1480 mm |
| Gewicht | 3053.4 lb 1385 kg |
| Aandrijfmethode | Poly Chain-riem Poly Chain-riem |
| Motor | Axiale zuiger met twee snelheden Axiale zuiger met twee snelheden |
| Vereiste hydrauliek | Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 120-125 l/min (31-33 US-Gall/min.) 120-125 l/min (31-33 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 200-278 bar (2900-4061 psi) 200-278 bar (2900-4061 psi) |
| Trommeltoerental | 2576-2683 rpm 2576-2683 rpm |
| Vaste tanden per trommel | 26 26 |
| Maximale snijdiameter | 7.9 in 200 mm |
| Maximale snijdiepte | 1 in 26 mm |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts