In een studio gemaakt

Mulchers HM316

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
74.1 in
1882 mm
Werkbreedte
62.3 in
1582 mm
Lengte
53.3 in
1355 mm

Overzicht

Zeer efficiënt kappen en mulchen van vegetatie en overgroeiing.

Productspecificaties voor HM316

Totale breedte 74.1 in 1882 mm
Werkbreedte 62.3 in 1582 mm
Lengte 53.3 in 1355 mm
Totale hoogte 58.3 in 1481 mm
Gewicht 2958.6 lb 1342 kg
Aandrijfmethode Poly Chain-riem Poly Chain-riem
Motor Axiale zuiger met twee snelheden Axiale zuiger met twee snelheden
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 120-125 l/min (31-33 US-Gall/min.) 120-125 l/min (31-33 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 200-280 bar (2900-4061 psi) 200-280 bar (2900-4061 psi)
Trommeltoerental 2100-2400 tpm 2100-2400 tpm
Vaste tanden per trommel 34 34
Maximale snijdiameter 7.9 in 200 mm
Maximale snijdiepte 4.1 in 105 mm

Vergelijk HM316 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® compacte rupslader 259D en mulcher HM215C

Cat® mulcher aan het werk

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® compacte rupslader 259D en mulcher HM215C
Cat® mulcher aan het werk

360 View