HM112

HM112 Mulchers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
59.8 in
1518 mm
Werkbreedte
48.8 in
1240 mm
Lengte
48 in
1219 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 13

Toepassing

Toepassing

Gebruik mulchers voor het verwijderen van gebladerte, het bijhouden van vegetatie, het regenereren van ongecultiveerd land, omgevingsonderhoud of het versnipperen van snoeimateriaal en organisch afval voor de productie van biomassa.
Mulchen met groot prestatievermogen

Mulchen met groot prestatievermogen

Ontworpen om met groot prestatievermogen vegetatie en kreupelhout te kappen en te mulchen op normale bosgrond. Reduceert jonge bomen, struiken en bomen tot gemulched materiaal.
Robuuste mulchkop

Robuuste mulchkop

De robuuste mulchkop verwerkt bomen met een maximale diameter van 200 mm (8") voor een effectieve ontginning.
Hydraulische motor met twee toerentallen

Hydraulische motor met twee toerentallen

De motor met axiale plunjers en twee toerentallen biedt soepele en efficiënte prestaties en levert een optimaal koppel onder veranderende materiaalbelasting.
Instelbaar duwframe

Instelbaar duwframe

Het standaard instelbaar duwframe biedt controle over de boom voor optimale kapprestaties en efficiëntie. Het ontwerp met laag profiel verbetert het zicht van de machinist. Dankzij de penvormige segmenten kunt u bepalen welk gedeelte van de tanden wordt gebruikt om de levensduur van de tanden te verlengen.
Drukmeter met kleurcodering

Drukmeter met kleurcodering

De kleurgecodeerde drukmeter behoort tot de standaarduitrusting die feedback geeft aan de machinist om de productiviteit te optimaliseren. De groene, gele en rode zones geven de machinist inzicht in de belasting van de mulcher en of er aanpassingen kunnen worden verricht om de productiviteit bij veranderende materiaalbelasting te optimaliseren.

Productspecificaties voor HM112

Totale breedte 59.8 in 1518 mm
Werkbreedte 48.8 in 1240 mm
Lengte 48 in 1219 mm
Totale hoogte 50.4 in 1281 mm
Gewicht 1682.1 lb 763 kg
Aandrijfmethode V-riem V-riem
Motor Axiale zuiger met twee snelheden Axiale zuiger met twee snelheden
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 60-69 l/min (16-18 US-Gall/min.) 60-69 l/min (16-18 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 200-230 bar (2900-3336 psi) 200-230 bar (2900-3336 psi)
Trommeltoerental 2670-3070 tpm 2670-3070 tpm
Vaste tanden per trommel 30 30
Maximale snijdiameter 7.9 in 200 mm
Maximale snijdiepte 2.8 in 70 mm

Vergelijk HM112 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® compacte rupslader 259D en mulcher HM215C

Cat® mulcher aan het werk

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® compacte rupslader 259D en mulcher HM215C
Cat® mulcher aan het werk

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  HM112

Meer aanbiedingen bekijken