HM210

Mulchers HM210

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
48.3 in
1226 mm
Werkbreedte
39.8 in
1012 mm
Lengte
28.1 in
714 mm

Overzicht

Zeer efficiënt kappen en mulchen van vegetatie en overgroeiing.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Toepassing

Toepassing

Gebruik mulchers voor het verwijderen van gebladerte, het bijhouden van vegetatie, het regenereren van ongecultiveerd land, omgevingsonderhoud of het versnipperen van snoeimateriaal en organisch afval voor de productie van biomassa.
Plunjerpomp met variabele opbrengst

Plunjerpomp met variabele opbrengst

Wanneer de motordruk een overtrekconditie nadert, zal de motorverplaatsing veranderen om een hoog koppel te leveren bij lage snelheid om materiaal door te voeren met minder risico op overtrekken. De motor schakelt de verplaatsing automatisch terug naar hoge snelheid zodra het materiaal is opgeruimd.
Uitgebalanceerde trommel

Uitgebalanceerde trommel

Gewogen mulchtrommel voor maximale mulchprestaties en een soepele werking. Verspringend tandontwerp zorgt ervoor dat steeds slechts één tand in contact komt met het materiaal voor een efficiënt maairesultaat.
Cat® XTC Hydraulische slangen

Cat® XTC Hydraulische slangen

Hydraulische leidingen met snelkoppeling voor eenvoudig verwisselen van uitrustingsstukken. De carteraftapleiding verlengt de levensduur van de motor en beschermt de interne motorcomponenten. Spiraalgewikkelde slangbescherming helpt de hydraulische leidingen te beschermen tijdens gebruik.
Dubbele hydraulische deuren

Dubbele hydraulische deuren

Standaard dubbele hydraulische deuren (voor en achter) zorgen ervoor dat het vuil langer door de trommel kan worden gerecirculeerd voor een fijner eindproduct.
Geïntegreerde standaard

Geïntegreerde standaard

Geïntegreerde standaard vergemakkelijkt de toegang voor bevestiging en verwijdering. Hiermee kan de mulcher plat neergelegd worden voor opslag.

Productspecificaties voor HM210

Totale breedte 48.3 in 1226 mm
Werkbreedte 39.8 in 1012 mm
Lengte 28.1 in 714 mm
Totale hoogte 41.9 in 1065 mm
Gewicht 1190.5 lb 540 kg
Aandrijfmethode V-riemaandrijving V-riemaandrijving
Motor Axiale zuiger met twee snelheden Axiale zuiger met twee snelheden
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 70-130 L/min (18-34 gpm) 70-130 L/min (18-34 gpm)
Optimale hydraulische druk 150-250 bar (2175-3626 psi) 150-250 bar (2175-3626 psi)
Trommeltoerental 2770-2890 RPM 2770-2890 RPM
Vaste tanden per trommel 24 24
Maximale snijdiameter 120-200 mm (5-8") 120-200 mm (5-8")

Vergelijk HM210 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Cat® HM210 Mulcher ruimt borstel op over een hek

Aanzicht rechts

Cat® HM210 sleuventrekker in werktoepassing

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Cat® HM210 Mulcher ruimt borstel op over een hek
Aanzicht rechts
Cat® HM210 sleuventrekker in werktoepassing