Overzicht
Zeer efficiënt kappen en mulchen van vegetatie en overgroeiing.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 13
| Totale breedte | 69.2 in 1758 mm |
| Werkbreedte | 58.3 in 1480 mm |
| Lengte | 48 in 1219 mm |
| Totale hoogte | 50.4 in 1281 mm |
| Gewicht | 1803.4 lb 818 kg |
| Aandrijfmethode | V-riem V-riem |
| Motor | Axiale zuiger met twee snelheden Axiale zuiger met twee snelheden |
| Vereiste hydrauliek | Hoge capaciteit Hoge capaciteit |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 96-117 l/min (25-31 US-Gall/min.) 96-117 l/min (25-31 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 200-230 bar (2900-3336 psi) 200-230 bar (2900-3336 psi) |
| Trommeltoerental | 2480-3020 tpm 2480-3020 tpm |
| Vaste tanden per trommel | 36 36 |
| Maximale snijdiameter | 7.9 in 200 mm |
| Maximale snijdiepte | 2.8 in 70 mm |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® compacte rupslader 259D en mulcher HM215C
Cat® mulcher aan het werk