Overzicht
Maaiers zijn ideaal voor het efficiënt kappen en mulchen van vegetatie en overgroei.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 9
| Werkbreedte | 39.4 in 1000 mm |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Totale breedte | 46.6 in 1184 mm |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 70-130 L/min (18-34 gpm) 70-130 L/min (18-34 gpm) |
| Maximale snijdiameter | 50-75 mm (2-3") 50-75 mm (2-3") |
| Zwenktanden per trommel | 16 16 |
| Lengte | 33.1 in 842 mm |
| Totale hoogte | 30.2 in 766 mm |
| Gewicht | 844.4 lb 383 kg |
| Aandrijfmethode | V-riemaandrijving V-riemaandrijving |
| Motor | Axiale zuiger Axiale zuiger |
| Optimale hydraulische druk | 150-250 bar (2175-3626 psi) 150-250 bar (2175-3626 psi) |
| Trommeltoerental | 2560-2630 RPM 2560-2630 RPM |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® HMF210 klepelmaaier aan het werk