Overzicht
Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 8
| Lengte | 48 in 1219 mm |
| Hoogte bij opslag | 18.3 in 464 mm |
| Totale breedte | 18.7 in 475 mm |
| Gewicht | 347.2 lb 157.5 kg |
| Rotatie | 133 graden 133 graden |
| Aantal tanden | 6/2 6/2 |
| Tandafstand | 10 in 254 mm |
| Tanddikte | 0.8 in 20 mm |
| Inclusief tanden | Ja Ja |
| Machineklasse | Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton Hydraulische minigraafmachines van 7-9 ton |
| Type interface | Penbevestiging (Pengrijper) Penbevestiging (Pengrijper) |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Vooraanzicht
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts