Overzicht
Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 8
| Lengte | 29.1 in 738 mm |
| Hoogte bij opslag | 11 in 279 mm |
| Totale breedte | 13.6 in 346 mm |
| Gewicht | 143.3 lb 65 kg |
| Rotatie | 126,6 graden 126,6 graden |
| Aantal tanden | 5/2 5/2 |
| Tandafstand | 9.9 in 251 mm |
| Tanddikte | 0.6 in 16 mm |
| Inclusief tanden | Ja Ja |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 2 ton Minigraafmachines van 2 ton |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts