457 mm (18") 6 tanden/2 tanden

Utiliteitsduimen 457 mm (18") 6 tanden/2 tanden

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Lengte
49.6 in
1259 mm
Hoogte bij opslag
18.6 in
472 mm
Totale breedte
18 in
457 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Cat

Toepassing

Cat® utiliteitsduimen hebben een gebruiksvriendelijk ontwerp. Deze stijl is perfect voor de graafmachine die kan profiteren van een duim voor het af en toe verwerken van kleinere en lichtere materialen. Ze zijn het meest geschikt voor machines die niet de hele dag materiaal verwerken.
Cat

Veelzijdig

Utiliteitsduimen zijn algemeen in die zin dat ze goed met de meeste bakken en koppelingen werken. Ze zijn zeer geschikt voor machineparken met een mix aan machines met een combinatie van verschillende laadbakken en koppelingen.
Eenvoudige montage

Eenvoudige montage

Een optionele steun kan op de stick worden gelast, zodat een eenvoudige installatie mogelijk is als de machine in de fabriek nog niet met een steun was uitgerust.
Trillingdemper van cilinder

Trillingdemper van cilinder

Een trillingdemper in de duimcilinder dempt de duim als deze in de opbergstand wordt geschoven, waardoor de slijtage van componenten door onnodige schokken wordt verminderd en de machinist zich op andere taken kan concentreren.
Afsluitkleppen/snelkoppelingen

Afsluitkleppen/snelkoppelingen

Voor het bevestigen van andere uitrustingsstukken zonder dat de duim hoeft te worden verwijderd (bv. hamer). De afsluitklep fungeert ook als een hydraulische vergrendeling wanneer deze niet in gebruik is. Met een snelkoppeling kan de duim worden losgekoppeld en een ander gereedschap worden gebruikt terwijl de duim nog aan de stick bevestigd is.
Intrekbare duim

Intrekbare duim

Met de intrekbare duim kan de laadbak op een normale manier worden geladen wanneer deze niet in gebruik is.

Productspecificaties voor 457 mm (18") 6 tanden/2 tanden

Lengte 49.6 in 1259 mm
Hoogte bij opslag 18.6 in 472 mm
Totale breedte 18 in 457 mm
Gewicht 324.1 lb 147 kg
Rotatie 132 graden 132 graden
Aantal tanden 6/2 6/2
Tandafstand 9.9 in 252 mm
Tanddikte 0.6 in 16 mm
Inclusief tanden Ja Ja
Machineklasse Minigraafmachines van 10 ton Minigraafmachines van 10 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 457 mm (18") 6 tanden/2 tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  457 mm (18") 6 tanden/2 tanden

Meer aanbiedingen bekijken