435 mm (17") 6 tanden/2 tanden

Utiliteitsduimen 435 mm (17") 6 tanden/2 tanden

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Lengte
46.8 in
1189 mm
Hoogte bij opslag
22.7 in
576 mm
Totale breedte
17.1 in
435 mm

Overzicht

Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.

Productspecificaties voor 435 mm (17") 6 tanden/2 tanden

Lengte 46.8 in 1189 mm
Hoogte bij opslag 22.7 in 576 mm
Totale breedte 17.1 in 435 mm
Gewicht 319.7 lb 145 kg
Rotatie 133 graden 133 graden
Aantal tanden 6/2 6/2
Tandafstand 10 in 254 mm
Tanddikte 0.8 in 20 mm
Inclusief tanden Ja Ja
Machineklasse Minigraafmachines van 8 ton Minigraafmachines van 8 ton
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 435 mm (17") 6 tanden/2 tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  435 mm (17") 6 tanden/2 tanden

Meer aanbiedingen bekijken