| Lengte | 22.6 in 574 mm |
| Hoogte bij opslag | 12.7 in 323 mm |
| Totale breedte | 11.5 in 292 mm |
| Gewicht | 105.8 lb 48 kg |
| Rotatie | 112 graden 112 graden |
| Aantal tanden | 5/2 5/2 |
| Tandafstand | 9.6 in 243 mm |
| Tanddikte | 0.6 in 16 mm |
| Inclusief tanden | Ja Ja |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 1 ton Minigraafmachines van 1 ton |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Utiliteitsduimen 292 mm (11") 5 tanden/2 tanden
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Lengte
- 22.6 in
- 574 mm
- Hoogte bij opslag
- 12.7 in
- 323 mm
- Totale breedte
- 11.5 in
- 292 mm
Kenmerken in één oogopslag
Productspecificaties voor 292 mm (11") 5 tanden/2 tanden
Vergelijk 292 mm (11") 5 tanden/2 tanden met vaak vergeleken producten.
Duimen
292 mm (11") 5 tanden/2 tanden
Geselecteerd
- Lengte
- 22.6 in
- 574 mm
- Hoogte bij opslag
- 12.7 in
- 323 mm
- Totale breedte
- 11.5 in
- 292 mm
Duimen
326 mm (13") 8 tanden/2 tanden
- Lengte
- 30.4 in
- 771 mm
- Hoogte bij opslag
- 11.5 in
- 291 mm
- Totale breedte
- 12.8 in
- 326 mm
Duimen
346 mm (14") 5 tanden/2 tanden
- Lengte
- 29.1 in
- 738 mm
- Hoogte bij opslag
- 11 in
- 279 mm
- Totale breedte
- 13.6 in
- 346 mm
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts