Overzicht
Utiliteitsduimen bieden hydraulische functionaliteit met maximale uitwisselbaarheid.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 8
| Lengte | 30.4 in 771 mm |
| Hoogte bij opslag | 11.5 in 291 mm |
| Totale breedte | 12.8 in 326 mm |
| Gewicht | 152.1 lb 69 kg |
| Rotatie | 117 graden 117 graden |
| Aantal tanden | 8/2 8/2 |
| Tandafstand | 9.2 in 233 mm |
| Tanddikte | 0.6 in 16 mm |
| Inclusief tanden | Ja Ja |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 3 ton Minigraafmachines van 3 ton |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts