Overzicht
Ideaal gebruik voor nivelleringstoepassingen, maar ook geschikt voor graven in het algemeen, laden en algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.
Belangrijke specificaties
Ideaal gebruik voor nivelleringstoepassingen, maar ook geschikt voor graven in het algemeen, laden en algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 47 in 1200 mm |
| Capaciteit | 7.4 ft³ 210 L |
| Gewicht | 383.6 lb 174 kg |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Tandradius | 26.9 in 682 mm |
| Type interface | Vastgepend, penkoppeling Vastgepend, penkoppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts