Bak voor algemeen gebruik, 600 mm (24"): 550-9664

Bak voor algemeen gebruik, 600 mm (24"): 550-9664 Algemeen gebruik

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
24 in
600 mm
Inhoud
0.6 yd³
0.46 m³
Gewicht
1124 lb
510 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Groot prestatievermogen

Groot prestatievermogen

  • Productiviteit floreert wanneer u uw Cat machine combineert met een Cat-laadbak, die speciaal door ons wordt geoptimaliseerd voor opbreekkracht en machinevermogen.
  • Het schelpprofiel met dubbele radius verbetert de materiaalstroom in de laadbak. De extra ruimte voor de hiel zorgt ervoor dat de bodem van de laadbak niet blijft slepen, waardoor de onderhoudskosten worden verminderd.
  • Het brandstofverbruik is het hoogst tijdens het graven. Cat-laadbakken zijn ontworpen om snel door materiaal te snijden en de algehele operationele efficiëntie van uw machine te verbeteren.
  • Laad meer materiaal in minder tijd. De vorm van de laadbak en de zijbalken zorgt ervoor dat voor elke lading het meeste materiaal in de laadbak blijft.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

  • Reken erop dat de structurele integriteit van uw laadbak lange tijd behouden blijft. De geïntegreerde scharnierplaat zorgt dat de krachten beter worden verdeeld dan bij een aangelaste scharnierplaat.
  • Cat laadbakken zijn vervaardigd van schuurbestendig staal met hoge sterkte, vooral bij componenten die blootstaan aan overmatige slijtage.
  • Bescherm de belangrijkste gedeelten van uw laadbak die het meest blootstaan aan slijtage met Cat-graafgereedschap (GET: Ground Engaging Tools)
  • Hogere productie in veeleisende toepassingen, betere penetratie in bergen en snellere cyclustijden met Cat® Advansys-graafgereedschap (GET:Ground Engaging Tools)
  • Installeer en verwijder punten sneller dan ooit tevoren met het Advansys-graafgereedschapssysteem zonder hamer
  • Zorg voor een goede passing van punten en adapters met gewone handwerktuigen, met CapSure-borging
  • Verlaag de onderhoudskosten door het juiste graafgereedschap te kiezen voor uw combinatie van laadbak en toepassing. Bakpunten zijn leverbaar in uiteenlopende opties die voldoen aan uw specifieke toepassingseisen.
Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

  • Het beheer van meerdere laadbakken en andere uitrustingsstukken voor een machinepark is gemakkelijker met een koppelingssysteem. Met koppelingen kunnen machines van vergelijkbare grootte uitrustingsstukken delen en kan de machinist binnen seconden uitrustingsstukken uitwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Laadbakken die direct kunnen worden vastgepend op de machine zijn tevens compatibel met Cat®-penkoppelingen, met uitzondering van laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling. Laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling hebben een verzonken pen die de opbreekkracht optimaliseert, waardoor de cyclustijden voor uw laadbak worden verkort bij gebruik met een Cat-penkoppeling.
  • De Cat-penkoppeling zorgt er tevens voor dat de machinist laadbakken omgekeerd kan aankoppelen om de hoeken gemakkelijk schoon leeg te maken.
  • Zorg dat uw uitrustingsstukken beveiligd zijn met akoestische en visuele aanwijzingen van de secundaire vergrendeling van de koppeling, die altijd zichtbaar is voor de machinist.
  • Cat penkoppelingen zijn compatibel met graafmachines op rupsbanden 311-352 en alle graafmachines op wielen. Er zijn ook koppelingen voor sleuvengraafbreedte.
  • Uitrustingsstukken die compatibel zijn met het speciale CW-koppelingssysteem maken gebruik van vaste snelkoppelingshaken. Speciale CW-koppelingen zijn voorzien van een wigvormig vergrendelingssysteem waarmee de bevestiging van de uitrustingsstukken wordt verzekerd.
  • Speciale CW-koppelingen zijn beschikbaar voor alle graafmachines op rupsbanden en op wielen.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw laadbakken. Voor bepaalde laadbakken is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken bij vanuit één bron. Laadbakken met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link ingeschreven uitrusting.
  • Bescherm uw activa. Laadbakken met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.
Cat

Slotenbakken - Voor allround slotenwerkzaamheden

  • Slotenbakken zijn bij uitstek geschikt voor het reinigen van sloten, het werken op hellingen, nivellering en andere precisieafwerking. Ze zijn compatibel met graafmachines van 11 tot 35 ton (11.000 tot 35.000 kg) en hebben een breedte van 1200-2400 mm (48-94").
  • Met slotenbakken, de enige laadbakken met afvoergaten aan de zijkant voor vloeistof, kan vast materiaal gemakkelijker worden verplaatst.
  • Dankzij de ondiepte en compactheid van slotenbakken kunnen werkzaamheden in beperkte ruimten gemakkelijker worden uitgevoerd in vergelijking met het assortiment standaardbakken.
  • Verleng de levensduur van de basisrand van uw laadbak met een aanboutbaar mes (BOCE). Het aanboutbare mes beschermt de basisrand van de laadbak, kan worden vervangen wanneer het versleten is en draagt bij tot het bereiken van een uitstekende afwerking bij nivellering of opvullen.
  • U kunt laadbakken voor het reinigen van sloten direct op de machine bevestigen of gebruiken met een Cat-penkoppeling of speciale CW-koppeling.
Cat

Algemeen gebruik - voor universeel laden en verplaatsen van materiaal

  • Met breedtes van 450-2600 mm (18-102") en zeer uiteenlopende vermogens zijn laadbakken voor algemeen gebruik een oplossing voor graafmachines van alle afmetingen.
  • Bakken voor normaal gebruik zijn het best geschikt voor materialen zoals aarde, leem en fijne kiezel en waar punten meer dan 800 uur meegaan.
  • Met de extra platen aan de zijkanten, de onderkant en de bodem gaan de laadbakken voor algemeen gebruik langer mee dan de utiliteitslaadbakken.
  • Met een laadbak voor algemeen gebruik met een nivelleringsrand of een brede punt kunt u sleuven opvullen, een ondergrond vlak maken of een uitstekende afwerking bereiken van elke taak.
  • U kunt laadbakken voor algemeen gebruik direct op de machine bevestigen of gebruiken met een Cat-penkoppeling of speciale CW-koppeling.

Productspecificaties voor Bak voor algemeen gebruik, 600 mm (24"): 550-9664

Breedte 24 in 600 mm
Inhoud 0.6 yd³ 0.46 m³
Gewicht 1124 lb 510 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-40s Voor gebruik met speciale koppeling CW-40s
Aantal adapters 3 3
Adaptermaat Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Type rand Recht Recht

Vergelijk Bak voor algemeen gebruik, 600 mm (24"): 550-9664 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Bak voor algemeen gebruik

336F met laadbak voor algemeen gebruik

Graafmachine 336F laadt knikgestuurde truck 730C met een laadbak voor algemeen gebruik

311F RR graaft een sleuf met een bak voor algemeen gebruik

Middelgrote graafmachine 320 laadt een truck met een laadbak voor algemeen gebruik

M317F graaft met een bak voor algemeen gebruik

Bak voor algemeen gebruik
336F met laadbak voor algemeen gebruik
Graafmachine 336F laadt knikgestuurde truck 730C met een laadbak voor algemeen gebruik
311F RR graaft een sleuf met een bak voor algemeen gebruik
Middelgrote graafmachine 320 laadt een truck met een laadbak voor algemeen gebruik
M317F graaft met een bak voor algemeen gebruik

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie