450 mm (18 inch)

450 mm (18 inch) Graafbakken - Minigraafmachine

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
17.7 in
450 mm
Capaciteit
4.2 ft³
118 l
Gewicht
266.8 lb
121 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

Ontworpen voor uiteenlopende toepassingen en materialen.
Cat

Laadbakontwerp

Het ontwerp van de gevormde achterkaak verbetert de laadbaarheid en de productie.
Cat

Superieur vullen

De optimale kaakhoek en het ontbreken van scherpe hoeken bevorderen een uitstekende vulling van de laadbak en verminderen het samenklonteren van materiaal.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde vorm van de laadbak stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

CW-koppelingsinterface

Ontworpen voor gebruik met de CW-koppelingsinterface voor het snel omstellen van graafbakken en met een wigvormige koppeling die de bak stevig op zijn plaats houdt.

Productspecificaties voor 450 mm (18 inch)

Breedte 17.7 in 450 mm
Capaciteit 4.2 ft³ 118 l
Gewicht 266.8 lb 121 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 30.7 in 780 mm
Type interface CW-10-koppeling CW-10-koppeling

Vergelijk 450 mm (18 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts