Zwaar uitgevoerde bak, 600 mm (24"): 550-9658

Zwaar uitgevoerde bak, 600 mm (24"): 550-9658 Zware uitvoering

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
24 in
600 mm
Inhoud
0.61 yd³
0.46 m³
Gewicht
1303 lb
591 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Groot prestatievermogen

Groot prestatievermogen

  • Productiviteit floreert wanneer u uw Cat machine combineert met een Cat-laadbak, die speciaal door ons wordt geoptimaliseerd voor opbreekkracht en machinevermogen.
  • Het schelpprofiel met dubbele radius verbetert de materiaalstroom in de laadbak. De extra ruimte voor de hiel zorgt ervoor dat de bodem van de laadbak niet blijft slepen, waardoor de onderhoudskosten worden verminderd.
  • Het brandstofverbruik is het hoogst tijdens het graven. Cat-laadbakken zijn ontworpen om snel door materiaal te snijden en de algehele operationele efficiëntie van uw machine te verbeteren.
  • Laad meer materiaal in minder tijd. De vorm van de laadbak en de zijbalken zorgt ervoor dat voor elke lading het meeste materiaal in de laadbak blijft.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

  • Reken erop dat de structurele integriteit van uw laadbak lange tijd behouden blijft. De geïntegreerde scharnierplaat zorgt dat de krachten beter worden verdeeld dan bij een aangelaste scharnierplaat.
  • Cat laadbakken zijn vervaardigd van schuurbestendig staal met hoge sterkte, vooral bij componenten die blootstaan aan overmatige slijtage.
  • Bescherm de belangrijkste gedeelten van uw laadbak die het meest blootstaan aan slijtage met Cat-graafgereedschap (GET: Ground Engaging Tools)
  • Hogere productie in veeleisende toepassingen, betere penetratie in bergen en snellere cyclustijden met Cat® Advansys-graafgereedschap (GET:Ground Engaging Tools)
  • Installeer en verwijder punten sneller dan ooit tevoren met het Advansys-graafgereedschapssysteem zonder hamer
  • Zorg voor een goede passing van punten en adapters met gewone handwerktuigen, met CapSure-borging
  • Verlaag de onderhoudskosten door het juiste graafgereedschap te kiezen voor uw combinatie van laadbak en toepassing. Bakpunten zijn leverbaar in uiteenlopende opties die voldoen aan uw specifieke toepassingseisen.
Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

  • Het beheer van meerdere laadbakken en andere uitrustingsstukken voor een machinepark is gemakkelijker met een koppelingssysteem. Met koppelingen kunnen machines van vergelijkbare grootte uitrustingsstukken delen en kan de machinist binnen seconden uitrustingsstukken uitwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Laadbakken die direct kunnen worden vastgepend op de machine zijn tevens compatibel met Cat® penkoppelingen, met uitzondering van laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling. Laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling hebben een verzonken pen die de opbreekkracht optimaliseert, waardoor de cyclustijden voor uw laadbak worden verkort bij gebruik met een Cat-penkoppeling.
  • De Cat-penkoppeling zorgt er tevens voor dat de machinist laadbakken omgekeerd kan aankoppelen om de hoeken gemakkelijk schoon leeg te maken.
  • Zorg dat uw uitrustingsstukken beveiligd zijn met akoestische en visuele aanwijzingen van de secundaire vergrendeling van de koppeling, die altijd zichtbaar is voor de machinist.
  • Cat penkoppelingen zijn compatibel met graafmachines op rupsbanden 311-352 en alle graafmachines op wielen. Er zijn ook koppelingen voor sleuvengraafbreedte.
  • Uitrustingsstukken die compatibel zijn met het speciale CW-koppelingssysteem maken gebruik van vaste snelkoppelingshaken. Speciale CW-koppelingen zijn voorzien van een wigvormig vergrendelingssysteem waarmee de bevestiging van de uitrustingsstukken wordt verzekerd.
  • Speciale CW-koppelingen zijn beschikbaar voor alle graafmachines op rupsbanden en op wielen.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw laadbakken. Voor bepaalde laadbakken is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken bij vanuit één bron. Laadbakken met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link ingeschreven uitrusting.
  • Bescherm uw activa. Laadbakken met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.
Cat

Zwaar gebruik – Allround graafoplossing

  • Laadbakken voor zwaar gebruik zijn beschikbaar in uiteenlopende breedtes van 450 tot 2150 mm (18-85") en dus de meest praktische keuze voor uw bedrijf voor situaties met veranderlijke toepassingsomstandigheden. Omdat ze zo veelzijdig zijn voor alle soorten toepassingen, zijn ze de meest gevraagde graafbakken waar de punten 400 tot 800 uur meegaan.
  • Bakken voor zwaar gebruik presteren het best in meer uiteenlopende stoot- en schuuromstandigheden, waaronder gemengde grond, klei en steen.
  • Slijtplaten langs de hele onderkant van zwaar uitgevoerde bakken zijn tot 20-40 % dikker dan die van bakken voor algemeen gebruik.
  • Slijtplaten aan de zijkant zijn tot 17-25 % dikker dan die van bakken voor algemeen gebruik
  • Verwacht voor zwaar uitgevoerde bakken tot wel 14-17% dikkere zijkanten voor middelgrote tot grote graafmachines.
  • Zwaar uitgevoerde krachtbakken beschikken over de optimale balans tussen kracht en efficiëntie. Krachtbakken presteren het best in toepassingen waar de opbreekkracht en cyclustijden cruciaal zijn.
  • Graaf dieper in steenachtige materialen met een spaderand. De spaderand maakt het eenvoudiger om deze volumineuze materialen verder uit te graven en naar de laadbak te brengen.
  • U kunt zwaar uitgevoerde krachtbakken direct op de machine bevestigen of gebruiken met een Cat penkoppeling of speciale CW-koppeling.

Productspecificaties voor Zwaar uitgevoerde bak, 600 mm (24"): 550-9658

Breedte 24 in 600 mm
Inhoud 0.61 yd³ 0.46 m³
Gewicht 1303 lb 591 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-40 Voor gebruik met speciale koppeling CW-40
Aantal adapters 3 3
Adaptermaat Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Type rand Recht Recht

Vergelijk Zwaar uitgevoerde bak, 600 mm (24"): 550-9658 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Laadbak in zware uitvoering

325F CR met een laadbak in zware uitvoering

320F met laadbak in zware uitvoering

323 die graaft met een laadbak in zware uitvoering

330 GC met een laadbak in zware uitvoering

336 GC die een 772G laadt

Laadbak in zware uitvoering
325F CR met een laadbak in zware uitvoering
320F met laadbak in zware uitvoering
323 die graaft met een laadbak in zware uitvoering
330 GC met een laadbak in zware uitvoering
336 GC die een 772G laadt

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie