900 mm (35 in), 352 L (12.4 ft³), CW10-koppeling, basisrand

900 mm (35 in), 352 L (12.4 ft³), CW10-koppeling, basisrand Graafbakken - Minigraafmachine

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
35.4 in
900 mm
Capaciteit
12.4 ft³
352 l
Gewicht
434.3 lb
197 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

Ontworpen voor uiteenlopende toepassingen en materialen.
Cat

Laadbakontwerp

Het ontwerp van de gevormde achterkaak verbetert de laadbaarheid en de productie.
Cat

Superieur vullen

De optimale kaakhoek en het ontbreken van scherpe hoeken bevorderen een uitstekende vulling van de laadbak en verminderen het samenklonteren van materiaal.
Cat

Laadbakvorm

Door de verbeterde vorm van de laadbak stroomt het materiaal gemakkelijker. Door de taps toelopende zijwanden van de laadbak kan plakkend materiaal gemakkelijk worden leeggestort.
Cat

CW-koppelingsinterface

Ontworpen voor gebruik met de CW-koppelingsinterface voor het snel omstellen van graafbakken en met een wigvormige koppeling die de bak stevig op zijn plaats houdt.

Productspecificaties voor 900 mm (35 in), 352 L (12.4 ft³), CW10-koppeling, basisrand

Breedte 35.4 in 900 mm
Capaciteit 12.4 ft³ 352 l
Gewicht 434.3 lb 197 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 37.4 in 950 mm
Type interface CW10-koppeling CW10-koppeling

Vergelijk 900 mm (35 in), 352 L (12.4 ft³), CW10-koppeling, basisrand met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts