Overzicht
Voor het reinigen van sloten, aanleggen van hellingen, nivelleren en andere afwerkingstaken.
Belangrijke specificaties
Voor het reinigen van sloten, aanleggen van hellingen, nivelleren en andere afwerkingstaken.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 47.2 in 1200 mm |
| Capaciteit | 15.2 ft³ 430 l |
| Gewicht | 705.5 lb 320 kg |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Tandradius | 36.4 in 924 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts