Overzicht
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Belangrijke specificaties
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Weergave 1-6 van 4
| Breedte | 39.4 in 1000 mm |
| Capaciteit | 2 ft³ 56 l |
| Gewicht | 114.6 lb 52 kg |
| Dikte van basisrand | 0.4 in 10 mm |
| Tandradius | 19.5 in 496 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Overzicht van bakken voor Cat® minigraafmachines