| Breedte | 31.5 in 800 mm |
| Capaciteit | 10.1 ft³ 286 L |
| Gewicht | 440.9 lb 200 kg |
| Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
| Tandradius | 35.1 in 891 mm |
| Type interface | CW-10-koppeling CW-10-koppeling |
Graafbakken - Minigraafmachine 800 mm (32 inch)
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Breedte
- 31.5 in
- 800 mm
- Capaciteit
- 10.1 ft³
- 286 L
- Gewicht
- 440.9 lb
- 200 kg
Kenmerken in één oogopslag
Productspecificaties voor 800 mm (32 inch)
Vergelijk 800 mm (32 inch) met vaak vergeleken producten.
Laadbakken - graafmachine
800 mm (32 inch)
Geselecteerd
- Breedte
- 31.5 in
- 800 mm
- Capaciteit
- 10.1 ft³
- 286 L
- Gewicht
- 440.9 lb
- 200 kg
Laadbakken - graafmachine
750 mm (30 inch)
- Breedte
- 29.5 in
- 750 mm
- Capaciteit
- 6 ft³
- 170 L
- Gewicht
- 257.9 lb
- 117 kg
Laadbakken - graafmachine
800 mm (32 inch)
- Breedte
- 31.5 in
- 800 mm
- Capaciteit
- 10.1 ft³
- 286 L
- Gewicht
- 474 lb
- 215 kg
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts