1500 mm (59")

1500 mm (59") Nivelleringslaadbakken - Minigraafmachine

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
59.1 in
1500 mm
Inhoud
11.6 ft³
329.89 l
Gewicht
491.4 lb
222.89 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het reinigen van sloten, het nivelleren van hellingen en andere afwerkingswerkzaamheden.
Invoeging van bakken

Invoeging van bakken

Vervoer alle vereiste bakken voor het werk in de nivelleerbak.
Aanboutbaar mes

Aanboutbaar mes

Maakt een soepele afwerking mogelijk in nivelleertoepassingen.
Zonder afvoergaten

Zonder afvoergaten

Houdt materiaal en water vast voor afvalverwijdering en toepassingen met licht materiaal.
Inclusief pennen

Inclusief pennen

Pennen zijn vooraf met de bak geïnstalleerd.

Productspecificaties voor 1500 mm (59")

Breedte 59.1 in 1500 mm
Inhoud 11.6 ft³ 329.89 l
Gewicht 491.4 lb 222.89 kg
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Tandradius 28.1 in 714.9 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1500 mm (59") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Cat® nivelleringslaadbak aan het werk

Overzicht van bakken voor Cat® minigraafmachines

Een uitrustingsstuk voor elke taak - Cat® uitrustingsstukken

Cat® nivelleringslaadbak aan het werk
Overzicht van bakken voor Cat® minigraafmachines
Een uitrustingsstuk voor elke taak - Cat® uitrustingsstukken