1500 mm (59 in)

1500 mm (59 in) Nordic nivelleringslaadbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
59 in
1500 mm
Capaciteit
17.7 ft³
500 l
Gewicht
917.1 lb
416 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Ontworpen om maximale prestaties te leveren in combinatie met een tiltrotator die is uitgerust met een S-type of pennengrijper-koppeling.
Zijplaten voor bescherming tegen slijtage

Zijplaten voor bescherming tegen slijtage

Speciaal ontworpen slijtplaten aan de zijkant voor optimale slijtvastheid bij zware toepassingen.
Aandraaibuis

Aandraaibuis

Voor een oplossing met een lage bouwhoogte, een offset van bijna nul en een hoge buigweerstand, zelfs bij werkzaamheden onder hoge belasting.
Conische zijplaten / Zijplant met toelopende kant

Conische zijplaten / Zijplant met toelopende kant

De speciale vorm maakt het vullen en legen van de bak gemakkelijk en maakt het draaien van de binnenste sleuf mogelijk bij gebruik in combinatie met een tiltrotator.
Korte tipradius en lange bodem

Korte tipradius en lange bodem

Bij grote uitbreekkrachten in combinatie met het gebruik van de tiltrotator produceert de bak nog steeds aanvaardbare bakvolumes.

Productspecificaties voor 1500 mm (59 in)

Breedte 59 in 1500 mm
Capaciteit 17.7 ft³ 500 l
Gewicht 917.1 lb 416 kg
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Tandradius 41.1 in 1045 mm
Type interface Vastgepend, penkoppeling Vastgepend, penkoppeling

Vergelijk 1500 mm (59 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1500 mm (59 in)

Meer aanbiedingen bekijken