Bak voor extra zwaar gebruik, 1400 mm (55")

Extra zwaar gebruik Laadbak voor extra zwaar gebruik, 1400 mm (55"): 592-1233

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
55 in
1400 mm
Inhoud
2,16 yd³
1,65 m³
Gewicht
2555 lb
1159 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Met groot prestatievermogen

Met groot prestatievermogen

  • Productiviteit floreert wanneer u uw Cat machine combineert met een Cat laadbak, die speciaal door ons wordt geoptimaliseerd voor opbreekkracht en machinevermogen.
  • Het schelpprofiel met dubbele radius verbetert de materiaalstroom in de laadbak. De extra ruimte voor de hiel zorgt ervoor dat de bodem van de laadbak niet blijft slepen, waardoor de onderhoudskosten worden verminderd.
  • Het brandstofverbruik is het hoogst tijdens het graven. Cat-laadbakken zijn ontworpen om snel door materiaal te snijden en de algehele operationele efficiëntie van uw machine te verbeteren.
  • Laad meer materiaal in minder tijd. De vorm van de laadbak en de zijbalken zorgt ervoor dat voor elke lading het meeste materiaal in de laadbak blijft.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

  • Reken erop dat de structurele integriteit van uw laadbak lange tijd behouden blijft. De geïntegreerde scharnierplaat zorgt dat de krachten beter worden verdeeld dan bij een aangelaste scharnierplaat.
  • Cat laadbakken zijn vervaardigd van schuurbestendig staal met hoge sterkte, vooral bij componenten die blootstaan aan overmatige slijtage.
  • Bescherm de belangrijkste gedeelten van uw laadbak die het meest blootstaan aan slijtage met Cat® graafgereedschap (GET: Ground Engaging Tools).
  • Hogere productie in veeleisende toepassingen, betere penetratie in bergen en snellere cyclustijden met Cat® Advansys-graafgereedschap (GET:Ground Engaging Tools)
  • Monteer en demonteer punten sneller dan ooit met het Advansys hamerloze GET-systeem
  • Zorg dat punten en adapters goed vastzitten met gebruik van uitsluitend algemeen handgereedschap met CapSure-retentie
  • Verlaag de onderhoudskosten door het juiste graafgereedschap te kiezen voor uw combinatie van laadbak en toepassing. Bakpunten zijn leverbaar in uiteenlopende opties die voldoen aan uw specifieke toepassing.
Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

  • Het beheer van meerdere laadbakken en andere uitrustingsstukken voor een machinepark is gemakkelijker met een koppelingssysteem. Met koppelingen kunnen machines van vergelijkbare grootte uitrustingsstukken delen en kan de machinist binnen seconden uitrustingsstukken uitwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Laadbakken die direct kunnen worden vastgepend op de machine zijn tevens compatibel met Cat® penkoppelingen, met uitzondering van laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling. Laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling hebben een verzonken pen die de opbreekkracht optimaliseert, waardoor de cyclustijden voor uw laadbak worden verkort bij gebruik met een Cat-penkoppeling.
  • De Cat-penkoppeling zorgt er tevens voor dat de machinist laadbakken omgekeerd kan aankoppelen om de hoeken gemakkelijk schoon leeg te maken.
  • Zorg dat uw uitrustingsstukken beveiligd zijn met akoestische en visuele aanwijzingen van de secundaire vergrendeling van de koppeling, die altijd zichtbaar is voor de machinist.
  • Cat penkoppelingen zijn compatibel met graafmachines op rupsbanden 311-352 en alle graafmachines op wielen. Er zijn ook koppelingen voor sleuvengraafbreedte.
  • Uitrustingsstukken die compatibel zijn met het speciale CW-koppelingssysteem maken gebruik van vaste snelkoppelingshaken. Speciale CW-koppelingen zijn voorzien van een wigvormig vergrendelingssysteem waarmee de bevestiging van de uitrustingsstukken wordt verzekerd.
  • Speciale CW-koppelingen zijn beschikbaar voor alle graafmachines op rupsbanden en op wielen.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw laadbakken. Voor bepaalde laadbakken is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken in de gaten vanuit één bron. Laadbakken met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link ingeschreven uitrusting.
  • Zorg dat uw bedrijfsmiddelen beveiligd zijn. Laadbakken met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.
Extra zwaar gebruik - oplossing voor dynamisch graven

Extra zwaar gebruik - oplossing voor dynamisch graven

  • Behoud een constante productie onder agressieve toepassingen met bakken voor extra zwaar gebruik. Met een breedte tussen 600-2500 mm (24-98") en waarbij de punten tussen 200 en 400 uur meegaan.
  • De bakken voor extra zwaar gebruik zijn uitstekend geschikt voor o.a. zand met een hoog siliciumgehalte, basalt en vergruisd graniet.
  • Slijtageplaten op de bodem van bakken voor extra zwaar gebruik zijn 17-38 procent dikker dan op bakken voor algemeen gebruik.
  • Zoek de balans tussen kracht en efficiëntie met bakken voor extra zwaar gebruik. Bakken voor zware toepassingen zijn het beste in toepassingen waar opbreekkrachten en cyclustijden heel belangrijk zijn.
  • Graaf dieper in rotsachtige materialen met een spaderand. De spaderand helpt verder in deze grote materialen te graven en ze in de bak te leiden.
  • U kunt bakken voor extra zwaar gebruik direct vastpennen aan de machine bevestigen of ze gebruiken met een Cat penkoppeling of speciale CW-koppeling.

Productspecificaties voor Laadbak voor extra zwaar gebruik, 1400 mm (55"): 592-1233

Breedte 55 in 1400 mm
Inhoud 2,16 yd³ 1,65 m³
Gewicht 2555 lb 1159 kg
Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Aantal adapters 4 4
Adaptermaat Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Type rand Spade Spade

Vergelijk Laadbak voor extra zwaar gebruik, 1400 mm (55"): 592-1233 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Extra zwaar uitgevoerde laadbak

374F laadt een knikgestuurde truck met bak voor extra zwaar gebruik

390F laadt steen met een bak voor extra zwaar gebruik in een truck

336 Grote graafmachine laadt steen in een truck met een bak voor extra zwaar gebruik

Extra zwaar uitgevoerde laadbak
374F laadt een knikgestuurde truck met bak voor extra zwaar gebruik
390F laadt steen met een bak voor extra zwaar gebruik in een truck
336 Grote graafmachine laadt steen in een truck met een bak voor extra zwaar gebruik

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Laadbak voor extra zwaar gebruik, 1400 mm (55"): 592-1233

Meer aanbiedingen bekijken