Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 2800 mm (110")

Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 2800 mm (110"): 588-1662 Extreem zwaar gebruik

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
110 in
2800 mm
Inhoud
8,25 yd³
6,30 m³
Gewicht
18968 lb
8604 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Met groot prestatievermogen

Met groot prestatievermogen

  • Productiviteit floreert wanneer u uw Cat machine combineert met een Cat laadbak, die speciaal door ons wordt geoptimaliseerd voor opbreekkracht en machinevermogen.
  • Het schelpprofiel met dubbele radius verbetert de materiaalstroom in de laadbak. De extra ruimte voor de hiel zorgt ervoor dat de bodem van de laadbak niet blijft slepen, waardoor de onderhoudskosten worden verminderd.
  • Het brandstofverbruik is het hoogst tijdens het graven. Cat-laadbakken zijn ontworpen om snel door materiaal te snijden en de algehele operationele efficiëntie van uw machine te verbeteren.
  • Laad meer materiaal in minder tijd. De vorm van de laadbak en de zijbalken zorgt ervoor dat voor elke lading het meeste materiaal in de laadbak blijft.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

  • Reken erop dat de structurele integriteit van uw laadbak lange tijd behouden blijft. De geïntegreerde scharnierplaat zorgt dat de krachten beter worden verdeeld dan bij een aangelaste scharnierplaat.
  • Cat laadbakken zijn vervaardigd van schuurbestendig staal met hoge sterkte, vooral bij componenten die blootstaan aan overmatige slijtage.
  • Bescherm de gedeelten van uw laadbak die het meest blootstaan aan slijtage en in contact komen met materialen met Cat graafgereedschap (GET: Ground Engaging Tools).
  • Hogere productie in veeleisende toepassingen, betere penetratie in bergen en snellere cyclustijden met Cat® Advansys-graafgereedschap (GET:Ground Engaging Tools)
  • Monteer en demonteer punten sneller dan ooit met het Advansys hamerloze GET-systeem
  • Zorg dat punten en adapters goed vastzitten met gebruik van uitsluitend algemeen handgereedschap met CapSure-retentie
  • Verlaag de onderhoudskosten door het juiste graafgereedschap te kiezen voor uw combinatie van laadbak en toepassing. Bakpunten zijn leverbaar in uiteenlopende opties die voldoen aan uw specifieke toepassing.
Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

  • Het beheer van meerdere laadbakken en andere uitrustingsstukken voor een machinepark is gemakkelijker met een koppelingssysteem. Met koppelingen kunnen machines van vergelijkbare grootte uitrustingsstukken delen en kan de machinist binnen seconden uitrustingsstukken uitwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Laadbakken die direct kunnen worden vastgepend op de machine zijn tevens compatibel met Cat® penkoppelingen, met uitzondering van laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling. Laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling hebben een verzonken pen die de opbreekkracht optimaliseert, waardoor de cyclustijden voor uw laadbak worden verkort bij gebruik met een Cat-penkoppeling.
  • De Cat-penkoppeling zorgt er tevens voor dat de machinist laadbakken omgekeerd kan aankoppelen om de hoeken gemakkelijk schoon leeg te maken.
  • Zorg dat uw uitrustingsstukken beveiligd zijn met akoestische en visuele aanwijzingen van de secundaire vergrendeling van de koppeling, die altijd zichtbaar is voor de machinist.
  • Cat penkoppelingen zijn compatibel met graafmachines op rupsbanden 311-352 en alle graafmachines op wielen. Er zijn ook koppelingen voor sleuvengraafbreedte.
  • Uitrustingsstukken die compatibel zijn met het speciale CW-koppelingssysteem maken gebruik van vaste snelkoppelingshaken. Speciale CW-koppelingen zijn voorzien van een wigvormig vergrendelingssysteem waarmee de bevestiging van de uitrustingsstukken wordt verzekerd.
  • Speciale CW-koppelingen zijn beschikbaar voor alle graafmachines op rupsbanden en op wielen.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw laadbakken. Voor bepaalde laadbakken is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige machinepark en assortiment uitrustingsstukken in de gaten vanuit één bron. Laadbakken met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link ingeschreven uitrusting.
  • Zorg dat uw bedrijfsmiddelen beveiligd zijn. Laadbakken met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.
Extreem zwaar gebruik - onze stevigste bak voor uw zwaarste klussen

Extreem zwaar gebruik - onze stevigste bak voor uw zwaarste klussen

  • Extreem graven vraagt om volledige bescherming van uw bak. Met de meeste GET in de gebieden met het grootste contact, zijn bakken voor extreem zwaar gebruik de juiste oplossing voor het winnen van de moeilijkste en grootste materialen waarbij de punt maximaal 200 uur meegaat.
  • Bakken voor extreem zwaar gebruik zijn productief onder de meest agressieve graaf- en laadomstandigheden. Bakken voor extreem zwaar gebruik zijn perfect geschikt voor materialen zoals ijzererts, gebroken slakken, kwartsiet, graniet en andere omstandigheden met hoge schuurkrachten.
  • Slijtplaten aan de bovenzijde, die alleen beschikbaar zijn voor bakken voor extreem zwaar gebruik, helpen de zijkanten van uw bakken beter beschermen tegen schurend materiaal.
  • Graaf dieper in rotsachtige materialen met een spaderand. De spaderand helpt verder in deze grote materialen te graven en ze in de bak te leiden.
  • Verbeter de prestaties van uw laadbak voor extreem zwaar werk met Cat® Advansys graafgereedschap. Laadbakken voor extreem zwaar werk zijn compatibel met Cat Advansys maten 110-200. De hamerloze GET verkort de onderhoudstijd door het vervangen van punten met wel 75 procent.
  • U kunt bakken voor extreem zwaar gebruik direct vastpennen aan de machine bevestigen of ze gebruiken met een Cat penkoppeling of speciale CW-koppeling.

Productspecificaties voor Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 2800 mm (110"): 588-1662

Breedte 110 in 2800 mm
Inhoud 8,25 yd³ 6,30 m³
Gewicht 18968 lb 8604 kg
Interface Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling Te gebruiken als vastgepende koppeling of met Cat penkoppeling
Aantal adapters 5 5
Adaptermaat Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Type rand Recht Recht

Vergelijk Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 2800 mm (110"): 588-1662 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Laadbak voor extreem zwaar gebruik

Laadbak voor extreem zwaar gebruik

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Laadbak voor extreem zwaar gebruik, 2800 mm (110"): 588-1662

Meer aanbiedingen bekijken