Overzicht
Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.
Belangrijke specificaties
Hoogwaardige laadbakken die zijn ontworpen voor maximale prestaties en waarde bij een groot aantal toepassingen.
Weergave 1-6 van 4
| Breedte | 20 in 508 mm |
| Inhoud | 3.6 ft³ 101.9 l |
| Gewicht | 207.2 lb 94 kg |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Tandradius | 30.9 in 786 mm |
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts