Overzicht
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Belangrijke specificaties
Voor het reinigen van sloten, werkzaamheden op hellingen, nivellering en andere afwerktoepassingen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 63 in 1600 mm |
| Inhoud | 14 ft³ 396 l |
| Gewicht | 515.9 lb 234 kg |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Tandradius | 26.3 in 667 mm |
| Type interface | CW-10-koppeling CW-10-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts