Overzicht
Gebruikt voor nutsvoorzieningen, graven van sleuven, algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor nutsvoorzieningen, graven van sleuven, algemene uitgraving en opvulling in allerlei verschillende grondsoorten, tot en met zware toepassingen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 36.2 in 920 mm |
| Capaciteit | 17.7 ft³ 500 l |
| Gewicht | 842.2 lb 382 kg |
| Dikte van basisrand | 1.2 in 30 mm |
| Tandradius | 49.6 in 1260 mm |
| Type interface | S-50-koppeling S-50-koppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts