Slotenbak, kantelbaar 1800 mm (72"): 509-9135

Slotenbak, kantelbaar 1800 mm (72"): 509-9135 Sloten reinigen, kantelbaar

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
72 in
1800 mm
Inhoud
0.78 yd³
0.6 m³
Gewicht
1812 lb
822 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Groot prestatievermogen

Groot prestatievermogen

  • Productiviteit floreert wanneer u uw Cat machine combineert met een Cat laadbak, die speciaal door ons wordt geoptimaliseerd voor opbreekkracht en machinevermogen.
  • Het schelpprofiel met dubbele radius verbetert de materiaalstroom in de laadbak. De extra ruimte voor de hiel zorgt ervoor dat de bodem van de laadbak niet blijft slepen, waardoor de onderhoudskosten worden verminderd.
  • Het brandstofverbruik is het hoogst tijdens het graven. Cat laadbakken zijn ontworpen om snel door materiaal te snijden en de algehele operationele efficiëntie van uw machine te verbeteren.
  • Laad meer materiaal in minder tijd. De vorm van de laadbak en de zijbalken zorgt ervoor dat voor elke lading het meeste materiaal in de laadbak blijft.
Betrouwbaarheid en duurzaamheid

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

  • Reken erop dat de structurele integriteit van uw laadbak lange tijd behouden blijft. De geïntegreerde scharnierplaat zorgt dat de krachten beter worden verdeeld dan bij een aangelaste scharnierplaat.
  • Cat laadbakken zijn vervaardigd van schuurbestendig staal met hoge sterkte, vooral bij componenten die blootstaan aan overmatige slijtage.
  • Bescherm de belangrijkste gedeelten van uw laadbak die het meest blootstaan aan slijtage met Cat® graafgereedschap (GET: Ground Engaging Tools). Zijbeschermers en kantmessen helpen de delen van de laadbak die het meest in contact komen met materialen te beschermen.
  • Verlaag de onderhoudskosten door het juiste graafgereedschap te kiezen voor uw combinatie van laadbak en toepassing.
  • Bakpunten zijn leverbaar in uiteenlopende opties die voldoen aan uw specifieke toepassing. Of u nu een schone, vlakke ondergrond moet achterlaten of moet graven in harde, schurende materialen, er is altijd een gepaste tandpunt voor uw toepassing.
Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

Veelzijdigheid en gemak met koppelingen

  • Het beheer van meerdere laadbakken en andere uitrustingsstukken voor een fleet is gemakkelijker met een koppelingssysteem. Met koppelingen kunnen machines van vergelijkbare grootte uitrustingsstukken delen en kan de machinist binnen seconden uitrustingsstukken uitwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Laadbakken die direct kunnen worden vastgepend op de machine zijn tevens compatibel met Cat® penkoppelingen, met uitzondering van laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling. Laadbakken met een in het midden vergrendelende penkoppeling hebben een verzonken pen die de opbreekkracht optimaliseert, waardoor de cyclustijden voor uw laadbak worden verkort bij gebruik met een Cat penkoppeling.
  • De Cat penkoppeling zorgt er tevens voor dat de machinist laadbakken omgekeerd kan aankoppelen om de hoeken gemakkelijk schoon leeg te maken.
  • Zorg dat uw uitrustingsstukken beveiligd zijn met akoestische en visuele aanwijzingen van de secundaire vergrendeling van de koppeling, die altijd zichtbaar is voor de machinist.
  • Cat penkoppelingen zijn compatibel met graafmachines op rupsbanden 311-352 en alle graafmachines op wielen. Er zijn ook koppelingen voor sleuvengraafbreedte.
  • Uitrustingsstukken die compatibel zijn met het speciale CW-koppelingssysteem maken gebruik van vaste snelkoppelingshaken. Speciale CW-koppelingen zijn voorzien van een wigvormig vergrendelingssysteem waarmee de bevestiging van de uitrustingsstukken wordt verzekerd.
  • Speciale CW-koppelingen zijn beschikbaar voor alle graafmachines op rupsbanden en op wielen.
Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect-technologieën

  • U hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken van uw laadbakken. Voor bepaalde laadbakken is Cat Asset Tracking beschikbaar.
  • Houd uw volledige fleet en assortiment uitrustingsstukken bij vanuit één bron. Laadbakken met Asset Tracking kunnen in VisionLink® worden bekeken naast de in Product Link ingeschreven uitrusting.
  • Bescherm uw activa. Laadbakken met een Asset Tracker verzenden een waarschuwing als ze een eenvoudig in te stellen terreingrens verlaten.
Kantelbare slotenbakken - Voor slotenwerkzaamheden vanuit elke hoek

Kantelbare slotenbakken - Voor slotenwerkzaamheden vanuit elke hoek

  • Een situatie waarbij complex of precies moet worden genivelleerd, is geen probleem voor de kantelbare slotenbakken met hun hydraulisch kantelvermogen van 90° (45° naar links en 45° naar rechts), aangedreven door twee dubbelwerkende cilinders. Kantelbare slotenbakken zijn 1200 tot 2400 mm (48-94") breed en zijn compatibel met graafmachines van 11 tot 35 ton (11.000 tot 35.000 kg).
  • Verleng de levensduur van de basisrand van uw laadbak met een aanboutbaar mes (BOCE). Het aanboutbare mes beschermt de basisrand van de laadbak, kan worden vervangen wanneer het versleten is en draagt bij tot het bereiken van een uitstekende afwerking bij nivellering of opvullen.
  • Hydrauliekleidingen worden in de laadbak geleid, waar ze beschermd worden en niet in contact komen met materialen. Zo is er minder kans dat een slang gekneld raakt of gaat lekken.
  • De middelste pen draait op gesmeerde lagers van gehard staal, wat op de lange termijn slijtage beperkt en de precisiecontrole van de laadbak in stand houdt bij langdurig gebruik.
  • Kantelbare slotenbakken zijn compatibel met Cat® Grade Control en voorzien van beugels waarmee ze direct op de machine kunnen worden bevestigd of worden gebruikt met een Cat penkoppeling of speciale CW-koppeling.
Kantelbare slotenbakken � Voor slotenwerkzaamheden vanuit elke hoek

Kantelbare slotenbakken � Voor slotenwerkzaamheden vanuit elke hoek

  • Een situatie waarbij complex of precies moet worden genivelleerd, is geen probleem voor de kantelbare slotenbakken met hun hydraulisch kantelvermogen van 90° (45° naar links en 45° naar rechts), aangedreven door twee dubbelwerkende cilinders. Kantelbare slotenbakken zijn 1200 tot 2400 mm (48-94") breed en zijn compatibel met graafmachines van 11 tot 35 ton (11.000 tot 35.000 kg).
  • Verleng de levensduur van de basisrand van uw laadbak met een aanboutbaar mes (BOCE). Het aanboutbare mes beschermt de basisrand van de laadbak, kan worden vervangen wanneer het versleten is en draagt bij tot het bereiken van een uitstekende afwerking bij nivellering of opvullen.
  • Hydrauliekleidingen worden in de laadbak geleid, waar ze beschermd worden en niet in contact komen met materialen. Zo is er minder kans dat een slang gekneld raakt of gaat lekken.
  • De middelste pen draait op gesmeerde lagers van gehard staal, wat op de lange termijn slijtage beperkt en de precisiecontrole van de laadbak in stand houdt bij langdurig gebruik.
  • Kantelbare slotenbakken zijn compatibel met Cat® Grade Control en voorzien van beugels waarmee ze direct op de machine kunnen worden bevestigd of worden gebruikt met een Cat penkoppeling of speciale CW-koppeling.

Productspecificaties voor Slotenbak, kantelbaar 1800 mm (72"): 509-9135

Breedte 72 in 1800 mm
Inhoud 0.78 yd³ 0.6 m³
Gewicht 1812 lb 822 kg
Interface Voor gebruik met speciale koppeling CW-20S Voor gebruik met speciale koppeling CW-20S
Type rand Recht Recht

Vergelijk Slotenbak, kantelbaar 1800 mm (72"): 509-9135 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Slotenbak, kantelbaar

Slotenbak, kantelbaar

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie