Hydraulische sideshift T112

Hydraulische sideshift T112 Sleuventrekkers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Lengte standaardgiek
48 in
1219 mm
Vereiste hydrauliek
Standaardopbrengst
Standaardopbrengst
Totale breedte
74.8 in
1901 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het graven van smalle, rechte sleuven in de aarde voorafgaand aan het leggen van elektrische, telefoon- en kabelleidingen, of water- en gasleidingen.
Systeem met directe aandrijving

Systeem met directe aandrijving

Het systeem met directe aandrijving heeft een bidirectionele gerotormotor met variabel toerental die de snelheid, de trekkracht en het koppel van de ketting optimaliseert, voor maximale prestaties bij het graven van sleuven in zeer diverse bodemtypes.
Hydraulische of handmatige sideshift

Hydraulische of handmatige sideshift

Hydraulische of handmatige sideshift biedt een grote flexibiliteit bij het sleuven graven dichtbij gebouwen of obstructies. De hydraulische sideshift, standaard op de T315 (optioneel bij de T109 en T112), wordt bediend vanuit de cabine met de keuzeschakelaar voor het extra hydraulische circuit met standaardopbrengst.
Optionele kettingtypes en snijbreedten

Optionele kettingtypes en snijbreedten

Er zijn optionele kettingtypes en snijbreedten leverbaar voor specifieke grond, graafvereisten en sleufbreedten. Deze kettingtypes omvatten Standard, Combo, Terminator en Rockfrost.
Aanboutbare grondboor met grote diameter

Aanboutbare grondboor met grote diameter

De aanboutbare grondboor met grote diameter verbetert het verwijderen van losse grond uit de sleuf en wordt snel en eenvoudig gedemonteerd voor onderhoud.
Optionele aanboutbare kruimelbalk

Optionele aanboutbare kruimelbalk

De optionele aanboutbare kruimelbalk met plaat zorgt voor een betere verwijdering van de grond voor een schonere sleuf. Platen verkrijgbaar in diverse maten volgens de sleufbreedte.

Productspecificaties voor Hydraulische sideshift T112

Lengte standaardgiek 48 in 1219 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Totale breedte 74.8 in 1901 mm
Totale lengte 106.5 in 2705 mm
Gewicht 987 lb 447.7 kg
Totale hoogte 30.9 in 786 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Toerental van aandrijfas bij maximale opbrengst 203 tpm 203 tpm
Sideshift-afstand 22 in 559 mm
Maximale speling van boor 21 in 534 mm
Diameter van grondboor 18 in 457 mm
Optionele snijbreedten 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12") 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12")

Vergelijk Hydraulische sideshift T112 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View