Overzicht
Ontworpen voor het graven van smalle, rechte sleuven in de aarde voorafgaand aan het leggen van elektrische, telefoon- en kabelleidingen, of water- en gasleidingen.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het graven van smalle, rechte sleuven in de aarde voorafgaand aan het leggen van elektrische, telefoon- en kabelleidingen, of water- en gasleidingen.
Weergave 1-6 van 8
| Lengte standaardgiek | 48 in 1219 mm |
| Snijbreedte | 8 in 203 mm |
| Type ketting | Standaard Standaard |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Totale breedte | 74.8 in 1901 mm |
| Totale lengte | 106.5 in 2705 mm |
| Gewicht | 1186.1 lb 538 kg |
| Totale hoogte | 30.9 in 786 mm |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Toerental van aandrijfas bij maximale opbrengst | 203 tpm 203 tpm |
| Sideshift-afstand | 22 in 559 mm |
| Maximale speling van boor | 21 in 534 mm |
| Diameter van grondboor | 18 in 457 mm |
| Optionele snijbreedten | 152, 254, 305 mm (6, 10, 12") 152, 254, 305 mm (6, 10, 12") |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Een sleuf graven met Cat® compacte rupslader 259D en sleuventrekker T9B
Cat® T9B sleuventrekker voor aanleg van groenvoorzieningen
Cat® sleuventrekker in werktoepassing