| Lengte standaardgiek | 48 in 1219 mm |
| Snijbreedte | 6 in 152 mm |
| Type ketting | Standaard Standaard |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Totale breedte | 74.8 in 1901 mm |
| Totale lengte | 106.5 in 2705 mm |
| Gewicht | 1121 lb 508.5 kg |
| Totale hoogte | 30.9 in 786 mm |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Toerental van aandrijfas bij maximale opbrengst | 203 tpm 203 tpm |
| Sideshift-afstand | 22 in 559 mm |
| Maximale speling van boor | 21 in 534 mm |
| Diameter van grondboor | 18 in 457 mm |
| Optionele snijbreedten | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12") 203, 254, 305 mm (8, 10, 12") |
Sleuventrekkers Hydraulische sideshift T112
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Lengte standaardgiek
- 48 in
- 1219 mm
- Snijbreedte
- 6 in
- 152 mm
- Type ketting
- Standaard
- Standaard
Overzicht
Ontworpen voor het graven van smalle, rechte sleuven in de aarde voorafgaand aan het leggen van elektrische, telefoon- en kabelleidingen, of water- en gasleidingen.
Kenmerken in één oogopslag
Productspecificaties voor Hydraulische sideshift T112
Vergelijk Hydraulische sideshift T112 met vaak vergeleken producten.
Sleuventrekkers
Hydraulische sideshift T112
Geselecteerd
- Lengte standaardgiek
- 48 in
- 1219 mm
- Snijbreedte
- 6 in
- 152 mm
- Type ketting
- Standaard
- Standaard
Sleuventrekkers
Hydraulische sideshift T112
- Lengte standaardgiek
- 48 in
- 1219 mm
- Vereiste hydrauliek
- Standaardopbrengst
- Standaardopbrengst
- Totale breedte
- 74.8 in
- 1901 mm
Sleuventrekkers
T112 Handmatige sideshift
- Lengte standaardgiek
- 48 in
- 1219 mm
- Vereiste hydrauliek
- Standaardopbrengst
- Standaardopbrengst
- Totale breedte
- 74.8 in
- 1901 mm
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Een sleuf graven met Cat® compacte rupslader 259D en sleuventrekker T9B
Cat® T9B sleuventrekker voor aanleg van groenvoorzieningen
Cat® sleuventrekker in werktoepassing