| Lengte standaardgiek | 36 in 914 mm |
| Snijbreedte | 8 in 203 mm |
| Type ketting | Standaard Standaard |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Totale breedte | 56.1 in 1426 mm |
| Totale lengte | 92.4 in 2348 mm |
| Gewicht | 1028 lb 466.29 kg |
| Totale hoogte | 30.9 in 786 mm |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Toerental van aandrijfas bij maximale opbrengst | 203 tpm 203 tpm |
| Sideshift-afstand | 16.5 in 419 mm |
| Maximale speling van boor | 21 in 534 mm |
| Diameter van grondboor | 18 in 457 mm |
| Optionele snijbreedten | 152, 254, 305 mm (6, 10, 12") 152, 254, 305 mm (6, 10, 12") |
Sleuventrekkers T109 Handmatige sideshift
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Lengte standaardgiek
- 36 in
- 914 mm
- Snijbreedte
- 8 in
- 203 mm
- Type ketting
- Standaard
- Standaard
Overzicht
Ontworpen voor het graven van smalle, rechte sleuven in de aarde voorafgaand aan het leggen van elektrische, telefoon- en kabelleidingen, of water- en gasleidingen.
Kenmerken in één oogopslag
Productspecificaties voor T109 Handmatige sideshift
Vergelijk T109 Handmatige sideshift met vaak vergeleken producten.
Sleuventrekkers
T109 Handmatige sideshift
Geselecteerd
- Lengte standaardgiek
- 36 in
- 914 mm
- Snijbreedte
- 8 in
- 203 mm
- Type ketting
- Standaard
- Standaard
Sleuventrekkers
T109 Handmatige sideshift
- Lengte standaardgiek
- 36 in
- 914 mm
- Vereiste hydrauliek
- Standaardopbrengst
- Standaardopbrengst
- Totale breedte
- 56.1 in
- 1426 mm
Sleuventrekkers
Hydraulische sideshift T112
- Lengte standaardgiek
- 48 in
- 1219 mm
- Snijbreedte
- 8 in
- 203 mm
- Type ketting
- Standaard
- Standaard
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
360°-weergave
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Een sleuf graven met Cat® compacte rupslader 259D en sleuventrekker T9B
Cat® T9B sleuventrekker voor aanleg van groenvoorzieningen
Cat® sleuventrekker in werktoepassing