Hydraulische sideshift T315

Sleuventrekkers Hydraulische sideshift T315

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Lengte standaardgiek
60 in
1524 mm
Snijbreedte
6 in
152 mm
Type ketting
Standaard
Standaard

Overzicht

Ontworpen voor het graven van smalle, rechte sleuven in de aarde voorafgaand aan het leggen van elektrische, telefoon- en kabelleidingen of water- en gasleidingen.

Productspecificaties voor Hydraulische sideshift T315

Lengte standaardgiek 60 in 1524 mm
Snijbreedte 6 in 152 mm
Type ketting Standaard Standaard
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Totale breedte 74.8 in 1901 mm
Totale lengte 118.5 in 3010 mm
Gewicht 1212.1 lb 549.79 kg
Totale hoogte 30.9 in 786 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 95-152 l/min (25-40 gpm) 95-152 l/min (25-40 gpm)
Optimale hydraulische druk 207-310 bar (3300-4500 psi) 207-310 bar (3300-4500 psi)
Toerental van aandrijfas bij maximale opbrengst 207 tpm 207 tpm
Sideshift-afstand 22 in 559 mm
Maximale speling van boor 21 in 534 mm
Diameter van grondboor 18 in 457 mm
Optionele snijbreedten 203, 254, 305 mm (8, 10, 12") 203, 254, 305 mm (8, 10, 12")

Vergelijk Hydraulische sideshift T315 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Een sleuf graven met Cat® compacte rupslader 259D en sleuventrekker T9B

Cat® T9B sleuventrekker voor aanleg van groenvoorzieningen

Cat® sleuventrekker in werktoepassing

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Een sleuf graven met Cat® compacte rupslader 259D en sleuventrekker T9B
Cat® T9B sleuventrekker voor aanleg van groenvoorzieningen
Cat® sleuventrekker in werktoepassing